メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

降圧レギュレータ(FET内蔵)

ルネサスは、FETを内蔵した降圧レギュレータ製品の幅広いラインアップを提供しており、コンパクトな設計により効率的な降圧電圧変換を実現します。 これらのレギュレータは、外部部品の数を削減し、幅広い用途で優れた性能を発揮することで、電源設計を簡素化します

当社のソリューションは、産業機器・車載機器・民生用電子機器におけるプロセッサ、メモリ、その他のコンポーネントへの電力供給に最適で、省スペース設計においても高い信頼性と効率的なパワーマネジメントを提供します

高効率

高効率

FET内蔵アーキテクチャにより高効率を実現し、発熱を抑えることでシステム全体の信頼性を向上させます。

高電力密度

高電力密度

ハイサイドおよびローサイドのパワーFETを内蔵したモノリシック設計により、実装面積を最小限に抑えつつ、大電力出力を実現します。

システム保護

システム保護

過電流、過電圧、低電圧、過熱などの入出力両面にわたる包括的な保護機能により、安全で信頼性の高い動作を確保します。

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。