双方向48Vバックブースト電圧レギュレータ
AA489118は30V対応のバックブースト型バッテリチャージャで、SMBusインタフェースおよびUSB PD EPRに対応しています。 高効率、広い入力電圧範囲、強力な保護機能を備えており、ノートPC、タブレット端末、産業機器向けのUSB-C電源設計に最適な選択肢です。
ルネサスのバッテリチャージャICは、充電式の2セル、3セル、4セル構成のバッテリに対応するよう専用設計されており、幅広いアプリケーションに優れた柔軟性を提供します。 これらのソリューションは、ハイブリッドパワーブースト(HPB)、ナロー出力電圧DC(NVDC)、バックブーストNVDC、SMBus Level 2などの最先端技術を採用しています。 最適な性能と効率を実現するよう設計された当社のバッテリチャージャは、高度な電源管理機能によりお客様の設計を強化します。
強化されたR3モジュレータと3レベルトポロジにより、最大60℃の温度低減を達成し、優れた熱性能と高効率を実現します。 これらの先進技術により、厳しい電源要件を満たすコンパクトな設計と高い信頼性を実現します。
3レベルトポロジの採用により、フォームファクタを小型化できるため、BOMサイズとコストを削減できます。 この小型設計アプローチは、実装面積に制約のあるアプリケーションに最適で、薄型かつポータブルな機器においても高効率な電力変換を実現します。
高度なパワーシェアリングIPにより、複数デバイス間で効率的な電力分配を実現します。 高性能ノートPC、ドッキングステーション、USB-PD充電向けに最適な当社ICは、マルチポート設計において卓越した柔軟性を提供します。
当社のグローバルな製造およびサプライチェーンネットワークには、信頼性の高い製品供給、供給中断リスクの低減、そして事業継続性の強化を支援します。 この強靭なインフラ基盤は、世界各地での柔軟な運用を支えています。
AA489118は30V対応のバックブースト型バッテリチャージャで、SMBusインタフェースおよびUSB PD EPRに対応しています。 高効率、広い入力電圧範囲、強力な保護機能を備えており、ノートPC、タブレット端末、産業機器向けのUSB-C電源設計に最適な選択肢です。

直感的なツール、評価モジュール(EVM)、USB-C電源ソリューションを含む、DC/DCバッテリチャージャ設計のための当社の包括的なエコシステムをご紹介します。 これらのリソースは開発の簡素化とテスト強化により、市場投入までの期間短縮を実現します。これによりエンジニアが高効率かつ高信頼なシステム設計を確実に推進できるよう支援します。