メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RZ MPU ソフトウェアパッケージ

RZ MPU向けには以下のLinuxソフトウェアを提供しています。ご希望の用途に沿ったソリューションを選択してご使用ください。

Yocto Based Linux Solution

  • Linux BSP Plus:最新のLTSカーネルを使用して開発を開始したいLinuxエキスパート向けの環境を提供します。
  • VLP:Linuxカーネルの長期メンテンナンス期間が必要なユーザ向けの環境を提供します。
  • SDK:早期にアプリケーションソフトウェア開発を始めたいLinux初心者向けの環境を提供します。
 Linux BSP PlusVLPSDK
Target UsersExpertExpertBeginner
Kernel Support Term2 years10 years2 years
Kernel UpdateEvery yearEvery 2 yearsEvery 2 years
Yocto UpdateEvery 2 yearsEvery 2 yearsEvery 2 years
Verification LevelLowHighHigh
Maintenance CycleNone6-12 months6-12 months

Ubuntu/Debian Solution

  • Ubuntu/Debian solutionは、Ubuntu/Debianソフトウェアとルネサス製ソフトウェアで構成されており、同梱のスクリプトをご使用いただくことで簡単に評価を目的としたUbuntu/Debianの環境を構築することができます。

AOSP Package

  • Android™ Open Source Project (AOSP)を動作させるためのBSP(GPU,Codecを含む)を提供します。 

RZ全体のソリューションに関してはRenesas RZ Linux Solutions (GitHub)をご覧ください。


本Solutionは最新のLTS KernelおよびYoctoをサポートするBSPです。RZ MPUシリーズの各ターゲットアプリケーションに特化したミドルウェアをサポートします。このソリューションの詳細はRenesas RZ Linux BSP Plus (GitHub)をご覧ください。   

画像
Linux BSP Plus

Verified Linux Package(超長期サポートLinux)

産業分野に必要な基本的なソフトウェアをパッケージングし、データシートに基づいた動作検証済みのパッケージソフトとしてルネサスから提供するものです。

お客様は安定動作するLinux+基本的なソフトウェアを利用でき、すぐにアプリケーション開発をスタートできます。

当社のLinuxパッケージを構成するソフトウェアは、動作検証済みで提供し、メンテナンスを実施します。
これは組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を、大きく低減します。

Verified Linux Packageの主な特長:

  • Civil Infrastructure Platform™ (CIP™) による超長期サポートを実現
    • 最新カーネルの追加機能を5年間バックポート
    • 10年超のセキュリティパッチ対応
    • さらに当社独自でメンテナンス範囲を拡大する活動を実施
  • 業界標準の APIをサポート
  • 産業/IoT向けに強化された標準ソフトウェアコンポーネントをご用意
    • 信頼性、リアルタイム性、セキュリティ、機能安全を強化
  • 標準化されたソフトウェア開発プロセスのもとで動作検証を実施
  • 無償かつシンプルなクリックスルー形式によるライセンス
  • 無償でメンテナンスを実施
画像
Renesas Verified Linux Package and Evaluation Board Kit

Civil Infrastructure Platform(CIP)とは

現代の社会インフラの要件を満たす Linux ベースの組込みシステムを構築するために必要なベース レイヤ (base layer) を提供するプラット フォーム。The Linux Foundation主導で世界の主要なインフラシステムメーカが推進。

詳細はCivil Infrastructure Platformをご覧ください。

ライセンスに関して

RZ MPU Linux パッケージの利用には、ルネサスエレクトロニクスの間で、利用契約(無償)が必要な場合があります。

商標について

Civil Infrastructure Platform、CIPはThe Linux Foundationが、米国およびその他各国において商標として所有しています。

産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして,通常版とリアルタイム性能向上版を提供します。
また, H.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能をRZ MPU向けBSP (ボードサポートパッケージ) に搭載するためのライブラリを提供します。

表のVLPのVersionを示すLinkから配布ページへ移動し,必要なパッケージをダウンロードしてご利用ください。

VLP VersionCIP Kernel Version対象製品VLPメンテナンス
終了時期*
RZ/T2H,
RZ/N2H
RZ/G2L,
RZ/G2LC,
RZ/G2UL
RZ/G3S
RZ/G2H,
RZ/G2M,
RZ/G2N,
RZ/G2E
RZ/G1H,
RZ/G1M,
RZ/G1N,
RZ/G1E,
RZ/G1C
VLP v56.12,
6.12-rt
---2035/2H
VLP v46.1,
6.1-rt
- --2033/2H
VLP v35.10,
5.10-rt
-2031/1H
VLP644.19,
4.19-rt
---2029/1H
VLP v24.4,
4.4-rt
---2027/1H

* VLPのメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い終了します。
   最新バージョンのVLPをご使用ください。
   CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。

VLPで動作するソフトウェアパッケージです。

HTML5 Package
JavaScriptを含む高度なWebテクノロジーをベースにしたリッチなHMI開発を可能にします。

  • Chromium Package
  • Chromium(レンダリングエンジン:Blink)ブラウザを組み込むためのパッケージです。
     
  • Gecko Package
  • レンダリングエンジンGeckoベースのブラウザを組み込むためのパッケージです。

Qt Framework Package

  • Qt6 Package
  • クロスプラットフォーム対応のGUIアプリケーション開発フレームワークであるQtを組み込むためのパッケージです。(本パッケージはVLP v4 向けです。VLP v3にはVLPにQt5.6.3が同梱されています。)

RZ MPU Security Package

  • RZ MPU Security Package
  • RZ MPU向けにSecure Boot、Trusted Execution Environment、Hardware Cryptographic IP、Secure Debug、Security ConfiguratorをSecurity Packageとして提供します。

RZ Multi-OS Package

  • RZ Multi-OS Package
  • RZ Multi-OS Packageは、Arm® Cortex®-MまたはCortex-Rコアを搭載したルネサスMPU向けソフトウェアパッケージであるFlexible Software Package(FSP)と、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。

RZ/G AI Board Support Package


RZ/G HMI Software Development Kit (HMI SDK) は、RZ/G Evaluation Board Kit (EVK)向けのLinux HMIアプリケーション開発環境を提供します。 HMI SDKは、Verified Linux Package (VLP)やグラフィックスライブラリ、コーデックライブラリ、HMIフレームワーク/ライブラリなどHMIアプリケーションプログラムの開発に必要なソフトウェアをワンパッケージに盛り込んだソリューションです。

HMI SDKの利点

  • Easy-to-Use
    HMI SDK はQuick and Easyな環境を提供することで、初心者がLinux MPUを採用するための障壁を下げます。
    • 配布されたSDカードイメージで起動用のSDカードを作成してEVKボードに挿入するだけでLinux上で動作するHMIデモが立ち上がります。
    • アプリケーションのクロスコンパイル用ツールが同梱されているため、ユーザのアプリケーション開発を簡単に始めることができます。また、HMI SDKのLinux環境で動作するサンプルアプリケーションがGitHub上で提供されます。
  • Free of Charge
    HMI SDKに含まれるソフトウェアはすべて無償でご利用いただけます。
    • HMI SDKはオープンソースソフトウェアに加え、Renesas社製ライブラリで構成され、全て無償で提供されます。
    • ユーザはサポートされているRZ/GシリーズのEVKを入手することで、HMI SDKを利用したアプリケーション開発を始めることができます。
  • Ready-to-Use
    HMI SDKはHMIに適したGUIフレームワーク/ライブラリをサポートします。
    • 軽量でGPUレス環境向けに使用することができるオープンソースのグラフィックスライブラリであるLVGL (Light and Versatile Graphics Library)をサポートします。
    • GPUを使用した環境向けに無償のブラウザベースGUI FrameworkであるChromiumをサポートします。

対象製品

HMI SDKは、現在RZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/G2ULのEvaluation Board Kit (EVK)をサポートしております。今後も他のRZ/G series EVKを対象としてサポートを拡充していく予定です。

HMI SDKの詳細は、以下のウェブページをご覧ください。
https://renesas-rz.github.io/rzg_hmi_sdk/latest/


RZ/G上でAndroid™ Open Source Project (AOSP)を動作させるためのBSP(ボードサポートパッケージ)およびGPUを使用したGraphic Accelerationのためのミドルウェア、ハードウェアビデオコーデックのためのミドルウェアをソフトウェアパッケージとして提供します。

Android VersionTarget MPU
RZ/G3ERZ/G2LRZ/G2N
Android 14 (v14.5.1)**

* 弊社営業担当にお問い合わせください

Android は Google LLC の商標です。


Ubuntu と Debian はオープンソース Linux ディストリビューションであり、デスクトップやサーバーだけでなく、組み込みシステムにも使用されます。このソリューションでは、RZ/G評価ボードキットにUbuntu/Debianをインストールする方法を説明するガイドと、Ubuntu/Debian環境を構築するために使用できるルネサスのソフトウェアとスクリプトを提供します。

特徴

  • このソリューションは、評価やPoC開発を目的としたUbuntu/Debian環境を構築するための情報を、契約なしで提供します。
  • このソリューションは、ガイド、ルネサス製ソフトウェア、そしてスクリプトを提供します。ソフトウェアとスクリプトを使用することで、Ubuntu/Debian環境を簡単に構築できます。スクリプトは複雑なプロセスを簡素化します。

このソリューションを使用して構築される Ubuntu/Debian 環境は、Ubuntu/Debian ソフトウェアと Renesas ソフトウェアで構成されています。必要に応じて、EVK上でaptコマンドを使用してソフトウェアを追加できます。

対象製品

このソリューションはRZ/G2LのEVKをカバーしています。今後、他のRZ/GシリーズのEVKにもサポートを拡大していく予定です。

このソリューションの詳細は、以下のウェブページをご覧ください。

このソリューションは評価向けを意図したものです。Ubuntu を使用して製品を開発する計画がある場合は、以下を参照してください。

画像
Ubuntu/Debian for RZ MPU Linux Block Diagram