概要
説明
Ubuntuは、コミュニティの恩恵、最先端技術、商用グレードの保証をスタック全体に提供するオープンソースのOSです。Canonicalによって公開および維持されているUbuntuは、安定性と標準化のためのプラットフォームであり、開発者が異なる種類のハードウェアを同じ一貫性のある相互運用可能な環境を使用できるようにします。Ubuntu Coreは、IoT(モノのインターネット)および安全なエッジ組み込みシステム向けに最適化されたバージョンであり、自動更新、最小のフットプリント、強力なセキュリティ機能を提供します。Canonicalは最新のハードウェアに対して定期的にUbuntuをテストおよび認証しています。Renesas RZ MPU 向けに最適化されたUbuntuイメージで革新し、公式認証が提供する安定性を活用して迅速にスケールアップできます。RZ/G2L MPU 向けに最適化されたイメージのプレビューが利用可能です。
特長
- 相互運用性: Ubuntuは、デスクトップからパブリッククラウド、エッジに至るまで、同じ商用グレードの機能とパフォーマンスを提供
- 豊かなエコシステム: Ubuntuは、Python、Rust、Ruby、Go、PHP、Perlの最新ツールチェーンを備えてリリースされ、ユーザーは主要なライブラリやパッケージの最新バージョンにアクセス可能
- 信頼性: Ubuntuは予測可能なリリースサイクルに従い、2年ごとに長期サポート(LTS)リリースを行い、オペレーティングシステムに対して5年間のセキュリティメンテナンスを提供
- 商用グレードのサポート: Ubuntu Pro for Devicesは、36,000以上のオープンソースパッケージに対して最大12年間のセキュリティメンテナンスを拡張。FIPS 140、DISA-STIG、およびCyber Resilience Actに準拠したセキュリティ強化のための自動化ツールを実現
製品比較
アプリケーション
- インダストリアル
- ロボティックス
- 医療
- スマートホーム
- スマートシティ
- デジタルサイネージ
- インフォテインメント