メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Aspinity AB2 AML100 Application Board

プロバイダ

概要

説明

Aspinity's AB2 AML100 Application Board is a fully integrated analog event detection front end for power-constrained always-on products. The on-board AML100 analog machine learning processor uses near-zero power to accurately detect events from directly from raw, analog sensor data, keeping the MCU and other high-power digital processing chips in sleep mode unless an event is detected. The AB2 delivers straightforward integration of the AML100 with the Renesas RA6M3 on the Renesas EK-RA6M3 QuickConnect IoT platform via an Arduino Uno v3 connector.

特長

  • Out-of-the-box solution for next generation, ultra-low power always-on products using the AML100, and Renesas RA6M3
  • Programmable AML100 processor can be loaded with Aspinity analog event detection algorithms to address many always-on applications
  • Accurate, near-zero power analog event detection directly from analog sensors such as microphones, ultrasonic sensors, accelerometers, etc

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Toolsルネサス
1件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。