Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
CPU
Bit Size
RAM (KB)
Program Memory (KB)
Data Flash (KB)
Lead Count (#)
Timer
ADC
DAC
RTC
LVD or PVD
DMA
CAN (ch)
Ethernet
Pkg. Type
Temp. Range (°C)
32-bit Microcomputers (Non Promotion)
—
アクティブ
利用できません
R32C/100
16
96
512, 640, 768, 1024
8
144, 176
16-bit x 11-ch
10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch
8-bit x 2-ch
No
Yes
No
0
No
LFQFP
-40 to +85°C
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)
—
アクティブ
利用できません
R32C/100
16
96
512, 640, 768, 1024
8
144, 176
16-bit x 11-ch
10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch
8-bit x 2-ch
No
Yes
No
1
No
LFQFP
-40 to +85°C
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)
—
アクティブ
利用できません
R32C/100
16
96
512, 640, 768
8
144, 176
16-bit x 11-ch
10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch
8-bit x 2-ch
No
Yes
No
2
No
LFQFP
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
CPU
Enabled
CPU
Bit Size
Enabled
Bit Size
Program Memory (KB)
Enabled
Program Memory (KB)
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Timer
Enabled
Timer
ADC
Enabled
ADC
DAC
Enabled
DAC
RTC
Enabled
RTC
LVD or PVD
Enabled
LVD or PVD
DMA
Enabled
DMA
CAN (ch)
Enabled
CAN (ch)
Ethernet
Enabled
Ethernet
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます