メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
60V MOSFET内蔵 2次側同期整流コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):0.197 x 0.244 x 0.069
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationHigh Power Density AC/DC Power Adapters up to 15W Output
Compatible Primary-Side ICiW1602, iW1699B, iW1702, iW1760B, iW1762, iW1766C1, iW1780H, iW1781, iW1791, iW1797, iW1799, iW18xx
FunctionIntegrated Synchronous MOSFET, Synchronous Rectifier Controller
MOQ2500
Parametric CategorySynchronous Rectifier Controllers
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)0.197 x 0.244 x 0.069
Pkg. TypeSOIC-8
Qty. per Reel (#)2500
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

2次側整流回路の組込みにより、設計の簡素化と効率化を実現

iW873 2次側同期整流ソリューションは、ルネサスの複数の一次側コントローラと連携し、高電力密度のスマートフォンやタブレット用電源アダプタに必要な高効率を実現します。

iW873は、ルネサス独自のデジタルアダプティブターンオフ制御技術により、60VのパワーMOSFETを集積し、2次側のショットキーダイオードをMOSFETに置き換えることで高電力密度のアダプタを実現しました。 また、適応制御によりデッドタイムを最小化し、従来の同期整流方式で必要だった並列ショットキーダイオードが不要です。

iW673は、DiaSIM™ミュレーションモデルが利用できます。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。