メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
耐放射線性500MHz~6.5GHz RFアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LYE
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

TID LDR (krad(Si))30
Frequency Range (MHz)500 - 6500
Gain (dB)16.6dB
Noise Figure (dB)2.2
OP1dB (dBm)21.5
Input Supply Range (V)3.15 - 5.25
DSEE (MeV·cm2/mg)43
Lead Count (#)16
Pkg. TypeQFN
Carrier TypeTray
Length (mm)3
MOQ25
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Temp. Range (°C)-55 to +105°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL74324Mは、放射線耐性を持つ500MHz~6500MHz対応のSiGe BiCMOS高ゲイン広帯域周波数(RF)アンプです。 低いノイズ指数(NF)と高い直線性性能の組み合わせにより、このデバイスは受信機と送信機の両方の用途で使用できます。

ISL74324Mは、単一の5Vまたは3.3V電源で動作し、標準消費電流は60mAです。 ISL74324Mは、供給電圧5V時に4200MHzで、16.6dBのゲイン、+38.4dBmのOIP3、2.2dBのノイズ指数を実現します。 さらに、バイアス調整が可能で、効率向上のために40mAという低電流でも動作させることができます。 このデバイスは、STBYピンを介した便利なシャットダウン機能を備えています。

ISL74324Mは3mm×3mmの16ピンQFNパッケージで提供され、50ΩシングルエンドRF入力および出力インピーダンスを備えており、信号経路への容易な統合を実現します。