メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスは宇宙環境に対応するように設計された高性能RFアンプソリューションを提供しています。 ルネサスの耐放射線性RFアンプは、高ゲイン、高直線性、低雑音指数を特長としており、送信機と受信機の両方に適しています。 この製品ポートフォリオは、単一の正電源から供給可能であり、使いやすさを実現します。調整可能なバイアス電流により、システムの電力消費を最適化できます。

広帯域性能

広帯域RFアンプで真の柔軟性を実現し、単一デバイスで複数の帯域をカバーし、設計の簡素化、部品点数の削減、多様なアプリケーションにおける優れた性能を実現します。

単一正電源

単一正電源RFアンプで設計を簡素化し、効率化された電力アーキテクチャ、複雑性の低減、そして高効率システム向けの信頼性の高い性能を実現します。

プラグアンドプレイ

真のプラグアンドプレイRF性能をお試しください。当社のアンプは50Ω入力・出力を備え、シームレスな統合を実現。マッチングの手間を排除し、設計プロセスを加速します。