Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Data Frame Length
Advanced Features
Qualification Level
CMOS Manchester Encoder-Decoder
アクティブ
1ku | $89.93
サンプル入手可能
Complete Variable
High Noise Imm, Independent Encoder and Decoder, No DC Component Allowing Tさらに表示
Standard
CMOS Manchester Encoder-Decoder
—
アクティブ
—
サンプル入手可能
Complete Variable
High Noise Imm, Independent Encoder and Decoder, No DC Component Allowing Tさらに表示
Class Q
ARINC 429 Bus Interface Line Driver Circuit
アクティブ
—
サンプル入手可能
—
Adjustable Rise and Fall Times via Two External Capacitors, Asynchronous Liさらに表示
QML Class Q (military)
CMOS ARINC Bus Interface Circuit
アクティブ
—
サンプル入手可能
25-Bit or 32-Bit Word
ARINC Specification 429 Compliant, Asynchronous Receiver, Single 5V Supply
QML Class Q (military)
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Data Frame Length
Enabled
Data Frame Length
Advanced Features
Enabled
Advanced Features
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Simulation Model Available
Enabled
Simulation Model Available
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます