メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボモジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Module
Pkg. Code:ML0052AA
Lead Count (#):51
Pkg. Dimensions (mm):14.2 x 24.6 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)51
Carrier TypeTape & Reel
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyPHILIPPINES, THAILAND, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
ApplicationThermostats, Door locks, Security cameras, Video door bells, Temperature sensors, Smoke detectors, Other wireless sensors, Garage door openers, Pet trackers, Asset trackers, Home automation, Commercial, Industrial, Residential
Longevity2030 12月
MOQ500
Pkg. Dimensions (mm)14.2 x 24.6 x 3.0
Pkg. TypeModule
Price (USD)$11.61682
Qty. per Reel (#)500

説明

DA16600モジュールは、低消費電力のWi-Fiと低消費電力のBluetooth® Low Energy(LE)機能の両方をを提供します。 低消費電力のWi-Fiシステムオンチップ(SoC)DA16200と低消費電力のBluetooth LE SoC DA14531を1つのモジュールに内蔵しました。 この組み合わせにより、長時間のバッテリ駆動と低消費電力を両立させました。 Wi-Fi/Bluetooth LE共存機能やBluetooth LE接続によるWi-Fiプロビジョニング機能などを標準装備しています。

モジュールには必要な部品がすべて揃っており、FCC、IC、CEなどの規格認証を受けています。

次のモジュールで構成されています。

  • Wi-Fi SoC: DA16200
  • Bluetooth LE SoC: DA14531
  • 4MBフラッシュメモリ
  • Wi-Fi用40MHz水晶振動子
  • Wi-Fi用32kHz RTC水晶振動子
  • Bluetooth LE用32MHz水晶振動子
  • チップアンテナまたはu.FLコネクタ
  • SPDTアンテナスイッチ
  • 単電源電圧(3.3V)
画像
DA16600MOD On Board Chip Antenna

チップアンテナ搭載

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAC

画像
DA16600MOD External Antenna Connector

外部アンテナコネクタ(u.FL)

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAE

メリット

  • VirtualZero™ DA16200 SoC
  • 802.11n 1x1 低消費電力2.4GHz
  • 最大72Mbps、MCS0-7
  • SmartBond TINY™ DA14531 SoC
  • BT5.1準拠のBluetooth LE
  • 1年以上のバッテリ寿命を実現
  • 画期的な低消費電力技術VirtualZero
  • スリープ時の消費電力をほぼゼロ
  • 超低消費電力のセンサウェイクアップ
  • 小型バッテリやコイン電池で動作
  • 内蔵、カスタマイズ可能、共存アルゴリズム
  • Wi-Fi:業界最高レベルの出力と受信感度で最大限の距離を実現
  • Bluetooth LE:BT 4.0の4倍の距離
  • SoCはモジュール上でOSとTCP/IPスタックをフル稼働
  • Bluetooth LEで簡単にWi-Fi接続を実現
  • スマートフォンアプリで新しいデバイスを自動検出・設定
  • 豊富なネットワークソフトウェアスタック
  • セキュアブート、セキュアデバッグ、セキュアアセットストレージ、ハードウェアアクセラレーション、TLS/デジタル証明書、楕円曲線
  • 市場に導入された機器のファームウェアのアップデートが可能
  • UART、SPI、ADC、I2C、PWM、I2S、GPIO、JTAG、SWD

Wi-Fi ATコマンドセット

DA16200/DA16600ファミリの業界をリードする低消費電力機能を、シンプルかつ迅速に、Wi-Fi側の複雑なソフトウェアを開発することなく利用できます。 詳しくは、DA16200 Wi-Fi ATコマンド・セットのページをご覧ください。