メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCGQFN
Pkg. Code:FX
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):2.2 x 3 x 0.65
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeFCGQFN
Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
2MbpsNot Supported
ADC10-bit x 4-ch
AoANot Supported
AoDNot Supported
ApplicationAsset tracking, Beacons, Connected health, Disposables, RCU, Industrial, ATLASlite, HID, IoT, Low cost BLE connectivity front-end, Medical, Proximity tags & trackers, Data pipes
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUM0+
Clock Rate (MHz)16
Execute from FLASHNo
Extended AdvertisingNot Supported
External Rails and Load CapacityNone
Flexible System ClockYes
GATT CachingNot Supported
GPIOs (#)12
Hardware Crypto EngineYes
I2C (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Integrated DCDCIntegrated Buck/Boost DC-DC converter
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
MCU/MPUM0 +
MOQ4000
Memory Size (OTP) (KB)12
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)16
Output Power Range (dBm)-19.5 - 4
Pb (Lead) FreeYes
Periodic AdvertisingNot Supported
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.2 x 3 x 0.65
Price (USD)$1.67948
Proprietary 2G4 protocolNo
QSPI Interface (#)0
Qty. per Reel (#)4000
RAM (KB)64KB
ROM (KB)160
Recommended for new DesignsYes
Rx current (mA)2.1
SPI (#)1
Sensitivity (dBm) (dBm)-94.5
Tx Current (mA)3.5
UART (#)2
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.2-3.6
Wireless StandardBluetooth LE 5.3 Core specification

説明

モジュールもございます:DA14535MOD

DA14535は、2.4GHzトランシーバとArm®Cortex®-M0+マイクロコントローラを集積した超低消費電力SoCで、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えています。 Stand-Aloneアプリケーションのプロセッサとしても、ホスト型システムのData Pumpとしても使用できます。 無線トランシーバ、ベースバンドプロセッサ、および認定されたBluetooth®スタックは、Bluetooth® Low Energy 5.3規格に完全に準拠しています。

超低消費電力は、内蔵の低静止電流(IQ)降圧/昇圧DCDCを使用して実現することができ、このDCDCは降圧モードでスリープ中もオンになっています。

システムコストの低さは、ハイレベルなシステム統合によって実現されており、完全なBluetooth Low Energyシステムは、6つの小型n外付け受動素子、水晶振動子、電源を追加することで実現できます。 また、参入障壁を低くするため、DA14535は必要なコンポーネントをすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールでも提供されており、あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単に追加することができます。

最大105℃まで拡張された動作温度範囲と最大4dBmまで拡張された送信出力により、DA14535は、コネクテッドヘルス、コンシューマ、およびIoTアプリケーションに加え、幅広い産業機器アプリケーションをサポートすることができます。 小型の2.2mm x 3.0mm FCGQFN24パッケージで提供されるDA14535は、前モデルのDA14531とDA14530とのピン互換性があります。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。