メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SmartBond TINY 超低消費電力Bluetooth 5.1システムオンチップ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCGQFN
Pkg. Code:FX
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):2.2 x 3 x 0.65
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (DA14531-00000FX2)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.2 x 3 x 0.65
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationTAIWAN
2MbpsNot Supported
ADC10-bit x 4-ch
AoANot Supported
AoDNot Supported
ApplicationAsset tracking, Beacons, Connected health, Disposables, RCU, ATLASlite, HID, IoT, Low cost BLE connectivity front-end, Medical, Proximity tags & trackers, Data pipes
Bluetooth® MeshNot Supported
CPUM0+
Clock Rate (MHz)16
Execute from FLASHNo
Extended AdvertisingNot Supported
External Rails and Load CapacityNone
Flexible System ClockYes
GATT CachingNot Supported
GPIOs (#)12
Hardware Crypto EngineYes
I2C (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Integrated DCDCIntegrated Buck/Boost DC-DC converter
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
LE Data Length ExtensionsSupported
Longevity2034 11月
MCU/MPUM0 +
MOQ4000
Memory Size (OTP) (KB)32
Operating Freq (Max) (MHz)16
Output Power Range (dBm)-19.5 - 2.5
Periodic AdvertisingNot Supported
Pkg. TypeFCGQFN
Price (USD)$1.54677
Proprietary 2G4 protocolNo
QSPI Interface (#)0
Qty. per Reel (#)4000
RAM (KB)48KB
ROM (KB)144
Recommended for new DesignsYes
Rx current (mA)2.2
SPI (#)1
Sensitivity (dBm) (dBm)-94
Tx Current (mA)3.5
UART (#)2
USB Ports (#)0
Vcc (V)1.1-3.6
Wireless StandardBLE 5.1 Core specification

説明

世界最小、最低消費電力のBluetooth® 5.1システムオンチップ(SoC)であるSmartBond TINY™は、あらゆるシステムにBluetooth Low Energy(LE)を追加するコストを下げ、これまで手が届かなかった場所・アプリケーションにモバイル接続が可能になり、SmartBond TINYを核として、10億台のIoTデバイスの可能性を高めます。

システムコスト低減はSmartBond TINYにより実現され、6つの小さな外部受動素子と水晶振動子、電源を加えるだけで、完全なBluetooth Low Energyシステムを実現できます。 また、SmartBond TINYは、必要な部品をすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールも用意しており、導入しやすく、あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単なドロップインで実現できます。

記録的な低消費電力のハイバネーションとアクティブ消費電力により、小型電池でも長時間の動作と保存が可能です。 強力な32ビットArm® Cortex®-M0+をベースにメモリとアナログおよびデジタル周辺回路を内蔵したSmartBond TINYは、電力効率が非常に高く、IoT接続のための最新のEEMBCベンチマーク、IoTMark™で18300という記録的なスコアを達成しました。

DA14531のバリエーションモデル「DA14531-01」は、周辺機器のみのアプリケーションに最適化されており、DA14531-00と比較して、一般的なBLEアプリケーションのユーザRAMメモリを約25%増やし、ピン互換性を持たせています。

DA14530は、2.2mm x 3.0mm FCGQFN24パッケージのDA14531とピン互換で、内部LDOで動作することにより、DC/DCインダクタのコストを削減します。

DA14531は、2.0mm×1.7mmの小型パッケージで、従来品や他の主要メーカーの製品と比べて半分のサイズとなっています。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。

モジュールもございます:DA14531MOD