メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

クロックICおよびクロックタイミングソリューション

ルネサスは、発振器、バッファ、高度なクロックシンセサイザを網羅する、業界で最も幅広く充実したシリコン タイミング製品を提供しています。 当社の最先端のタイミングソリューションは、無線インフラ、ネットワーク、データセンター、産業機器、民生機器といった幅広い市場における複雑な課題に対応します。 強固な業界パートナーシップと継続的なタイミング技術への投資を背景に、ルネサスは最新のクラウドおよびコンピューティング向けチップセットに対応した最先端のPCIeクロックソリューションを提供しています。

産業用機器アプリケーション

産業用機器アプリケーション

当社は、要求の厳しい産業システムに対応した、幅広いタイミングIC製品を提供します。 当社のソリューションは、通信、産業制御、車載インフォテインメント、工場自動化、医療機器、POS端末など幅広い用途に対応し、過酷な環境や厳しい設計要件下でも安定した動作を実現します。

主な特長:

  • 高い耐久性能:過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現する産業グレードの動作温度対応
  • 高精度:低位相ノイズと優れたスプリアス性能による正確で安定したクロック動作
  • 高集積設計:抵抗や電圧レギュレーション機能を内蔵し、外付け部品点数を削減
  • 高い省電力性能:1.2Vまたは1.5V動作により、システム全体の消費電力を低減
  • 高い拡張性:複数のI/O数とパッケージオプションにより、柔軟なボード設計に対応
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。