メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

クロック発振器、水晶発振器(XO)、電圧制御発振器クロック

ルネサスのプログラマブル水晶発振器(XO)は、最大限の柔軟性、短いリードタイム、最小限のNRE(初期開発費用)を実現します。 これらの低ジッタクロック源は、代表的なRMS位相ジッタが最小120fsと非常に低く、最大2.1GHzまでのプログラマブル周波数に対応しています。 当社のXOは、幅広い性能レベル、出力タイプ、周波数安定性、入力電圧、パッケージ、ピン配置、温度グレードに対応しています。 様々なカスタマイズオプションにより、特定の要件に合わせてデバイスを設定できます。

Crystal oscillator custom part configuration tool screenshot.

カスタム水晶発振器構成

幅広い周波数、性能レベル、出力タイプ、安定性オプション、入力電圧、パッケージ、ピン配置、温度グレードから選択し、用途要件に完全に一致するよう発振器を構成できます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。