メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
IO-Linkマスタトランシーバ、フレームハンドラ内蔵

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN48
Pkg. Code:
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +80°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationMALAYSIA
Advanced FeaturesFrame handler, Device mode, Overload protection for devices, NMOS gate drivers
Channels (#)2
MOQ3000
Master/DeviceM/D
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.9
Pkg. TypeQFN48
Price (USD)$4.03168
Qty. per Reel (#)3000
Supply Voltage (V)8 - 32

説明

IO-Linkは、いかなるネットワーク、フィールドバス、バックプレーンバスでも、信号伝送と電力供給を行える、標準化されたシリアル、双方向ポイントツーポイント接続です。 CCE4510 は高集積の IO-Link マスタ・トランシーバで、1A のピーク駆動電流で 2 つの IO-Link 準拠チャネルを提供します。 内蔵のIO-Linkハードウェアフレームハンドラは、下位レイヤの通信タスクのほとんどを自動化することで、アプリケーションの性能を大幅に向上させます。 CCE4510はマイクロコントローラの負荷を軽減することで、処理帯域を解放し、開発者はより高性能なマイクロコントローラを必要とせずに、プロセッサに負荷のかかる追加タスクを実行し、更なる付加価値を得ることができます。 また、開発者は、全体パフォーマンスを落とさずに、よりリーズナブルなマイクロコントローラを使用することでシステムコストを削減することができます。

CCE4510は、8V~32Vの広い電源電圧範囲をサポートし、過電圧検出機能、大電流および温度保護機能を内蔵しています。 QFN-48 7mm x 7mmパッケージで提供されます。

CCE4510は、IO-Link準拠の産業用センサやアクチュエータを接続する2、4、8、16ポートのIO-Linkマスタアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

完全なエンドツーエンドシステムソリューションとして、ルネサスはCCE4503シングルチャネルIO-LinkデバイストランシーバとRH4Z2501シングルチャネルIO-Linkデバイス&マスタトランシーバも提供しています。