Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Channels (#)
Output Current Max/Channel (mA)
Output Voltage (Max) (V)
Brightness Control
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Input Voltage Range (V)
Integrated Diode
Interface
Fault Switch
Over Voltage Protection
Topology [Rail 1]
Lead Count (#)
Pkg. Type
16-Channel, External Current Sinks LED Driver with Patented 2-pin Sensing to Protect Against LED Shorts
アクティブ
—
サンプル入手可能
16
—
—
SPI
5
16
5 - 16
No
SPI
Yes
No
—
44
TQFPEP-44L
High Precision, 16-Channel LED Backlighting Driver with Integrated Current Sinks for High Dynamic Range (HDR) LCD Displays
アクティブ
—
サンプル入手可能
16
400
55
SPI
5
16
5 - 16
No
SPI
Yes
No
—
48
QFN-48L
ハイダイナミックレンジ(HDR)液晶ディスプレイ用高精度32チャンネルLEDバックライトドライバ(電流シンク内蔵)
アクティブ
—
サンプル入手可能
32
132
65
SPI
4.5
16
4.5 - 16
No
SPI
Yes
No
—
48
QFN-48L
16-Channel Local Dimming LED Backlight Controller
アクティブ
—
サンプル入手可能
16
—
—
SPI
4.5
5.5
4.5 - 5.5
No
SPI
Yes
No
—
48
48 QFN
超高調光比および位相シフト制御を備えた6チャネル、50mA 車載用LEDドライバ
アクティブ
1ku | $1.64
サンプル入手可能
6
50
40
PWM or DC, SMBus
4.5
26.5
4.5 - 26.5
No
SMBus/I2C
Yes
Yes
Inductor Boost
20
QFN
6-Channel SMBus/I2C or PWM Dimming LED Driver with Phase Shift Control
アクティブ
1ku | $1.50
サンプル入手可能
6
50
45
PWM or DC, SMBus
4.5
26.5
4.5 - 26.5
No
SMBus/I2C
Yes
Yes
Inductor Boost
20
QFN
6-Channel SMBus or PWM Dimming LED Driver with Phase Shift Control
アクティブ
1ku | $1.41
サンプル入手可能
6
40
45
PWM or DC, SMBus
4.5
26.5
4.5 - 26.5
No
SMBus/I2C
Yes
Yes
Inductor Boost
20
QFN
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Channels (#)
Enabled
Channels (#)
LEDs (#)
Enabled
LEDs (#)
Total Current for DC/DC Lighting (mA)
Enabled
Total Current for DC/DC Lighting (mA)
Output Current Max/Channel (mA)
Enabled
Output Current Max/Channel (mA)
Output Voltage (Max) (V)
Enabled
Output Voltage (Max) (V)
Backlight for LCD Size (inches)
Enabled
Backlight for LCD Size (inches)
Brightness Control
Enabled
Brightness Control
Frequency Range (MHz)
Enabled
Frequency Range (MHz)
Input Voltage (Min) (V)
Enabled
Input Voltage (Min) (V)
Input Voltage (Max) (V)
Enabled
Input Voltage (Max) (V)
Input Voltage Range (V)
Enabled
Input Voltage Range (V)
Integrated Diode
Enabled
Integrated Diode
Interface
Enabled
Interface
Fault Switch
Enabled
Fault Switch
IQ (Max) (μA)
Enabled
IQ (Max) (μA)
IS (mA)
Enabled
IS (mA)
ISW (Typical) (mA)
Enabled
ISW (Typical) (mA)
Over Voltage Protection
Enabled
Over Voltage Protection
Peak Efficiency (%)
Enabled
Peak Efficiency (%)
Topology [Rail 1]
Enabled
Topology [Rail 1]
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Price (USD)
Enabled
Price (USD)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます