メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 分解能:8ビット
  • チャネル数:2チャネル
  • 超低消費電流
  • 変換速度:30μs(容量負荷1pF時)
  • 優れた直線性
  • コンパレータ用基準電圧生成に最適
  • 製造プロセス:TSMC T40ULP+ESF3

説明

AT4UFDAC00010815DBDFA0は、TSMCのT40ULP+ESF3(40nm Ultra-Low Power with Embedded SuperFlash 3)プロセス技術を採用した、2チャネル、8ビットのD/Aコンバータ(DAC)IPです。

本電圧出力型D/Aコンバータは、1.62V~3.63Vの広い電源電圧範囲に対応し、優れた直線性と超低消費電流を実現します。

パラメータ

属性値
Product CategoryDAC
MethodR-String
ProcessTSMC T40ULP+ESF3
Analog Supply Voltage (V)1.62 - 3.63
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
Number of Channels2
Conversion Rate (Max) (kSPS)30
No-Load Operating Current0.04 to 4.0mA
型名状態MethodProcessResolution (bits)Number of ChannelsConversion Rate (Max) (kSPS)No-Load Operating CurrentAnalog Supply Voltage (V)Temp. Range (°C)
AT4UFDAC00010815DBDFA0ActiveR-StringTSMC T40ULP+ESF38bits230kSPS0.04 to 4.0mA1.62 - 3.63-40°C to 125°C