メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:640MHz~1,056MHz
  • 出力周波数範囲:80MHz~1,056MHz
  • 入力周波数範囲:10MHz~132MHz
  • 逓倍比(出力周波数/PFD(位相周波数検出器)周波数)
    • 8~88
  • 分周器
    • 7ビットフィードバック分周器、3ビット入力分周器
  • パワーダウンモード
  • ポスト分周器による複数出力対応
  • スペクトラム拡散クロック(SSC)機能対応
    • スプレッド方式:ダウンスプレッド
    • 変調周波数:20kHz~33kHz
    • 変調率(ピーク・ツー・ピーク):2.273%~3.125%
  • 製造プロセス:TSMC 40nm LP

説明

AT40LPLL0000SG1P1G25V1Aは、TSMCの40nm LP(Low Power)プロセス技術を採用した、SSCG(スペクトラム拡散クロックジェネレータ)向けの1.056GHzアナログPLL(位相同期ループ)IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC 40nm LP
VCO Operating Range (MHz)640 - 1056
Input Freq (MHz)10 - 132
Output Freq Range (MHz)80 - 1056
Analog Supply Voltage (V)1.04 - 1.26
Digital Supply Voltage (V)1.045 - 1.26
Spread SpectrumYes
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT40LPLL0000SG1P1G25V1AActiveTSMC 40nm LP640 - 105610 - 13280 - 10561.04 - 1.261.045 - 1.26Yes-40°C to +125°C