メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:2,500MHz~5,000MHz
  • 出力周波数範囲:1,250MHz~2,500MHz
  • 入力周波数範囲:12MHz~320MHz
  • 逓倍比(出力周波数/PFD(位相周波数検出器)周波数)
    • 64~127
  • 分周器
    • 7ビットフィードバック分周器、3ビット入力分周器
  • パワーダウンモード
  • ポスト分周器による複数出力対応
  • 電源投入シーケンスの制約なし
  • スタンバイ(STBY)シーケンスの制約なし
  • 製造プロセス:TSMC 28nm HPM/HPC

説明

AT28MPLL0000MP5G18V1Aは、TSMCの28nm HPM/HPC(High-Performance Mobile/High-Performance Compact)プロセス技術を採用した、最大5GHz動作の周波数逓倍向けアナログPLL IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC 28nm HPM/HPC
VCO Operating Range (MHz)2500 - 5000
Input Freq (MHz)12 - 320
Output Freq Range (MHz)1250 - 2500
Analog Supply Voltage (V)1.62 - 1.98
Digital Supply Voltage (V)0.935 - 1.08
Spread SpectrumNo
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT28MPLL0000MP5G18V1AActiveTSMC 28nm HPM/HPC2500 - 500012 - 3201250 - 25001.62 - 1.980.935 - 1.08No-40°C to +125°C