メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 分解能:8ビット
  • 単調性
  • 精度:DNL ≤ ±1LSB、INL ≤ ±3LSB(Rload = 2MΩ)
  • 変換速度:セトリング時間 1μs(Cload = 20pF)
  • サンプリングレート:2Msps
  • DAC有効制御(DACE)対応(消費電力削減および端子の多用途利用が可能)
  • アナログ電源電圧:1.8V ± 0.15V
  • コア(デジタル)電源電圧:0.9V ± 0.09V
  • 接合部温度:-40°C~125°C
  • 超小型
  • 製造プロセス:TSMC T22ULP

説明

AT22PDAC00010816SDSGA0は、TSMCのT22ULP(22nm Ultra-Low Power)プロセス技術を採用した、超小型の8ビット、1Msps、R-2R型D/Aコンバータ(DAC)IPです。1.8V電源で動作し、高い精度と単調性を実現します。

R-2Rラダーアーキテクチャにより、高速な出力遷移と極めて小さいオフセット誤差を実現します。 レベルアップシフタ内蔵により、コア電圧で動作するロジック回路との直接接続が可能です。 DAC有効制御(DACE)により、DACを無効化して消費電力を削減するとともに、DAC出力に接続されたIC端子をADC入力、コンパレータ入力、GPIOなどの他機能に利用できます。

パラメータ

属性値
Product CategoryDAC
MethodR-2R
ProcessTSMC T22ULP
Analog Supply Voltage (V)1.65 - 1.95
Digital Supply Voltage (V)0.81 - 0.99
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
Number of Channels1
Conversion Rate (Max) (kSPS)1000
型名状態MethodProcessResolution (bits)Number of ChannelsConversion Rate (Max) (kSPS)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Temp. Range (°C)
AT22PDAC00010816SDSGA0ActiveR-2RTSMC T22ULP8bits11000kSPS1.65 - 1.950.81 - 0.99-40°C to 125°C