メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:580MHz~1,250MHz
  • 出力周波数範囲:72.5MHz~1,250MHz
  • 入力周波数範囲:9.6MHz~100MHz
  • 逓倍比(出力周波数/PFD(位相周波数検出器)周波数)
    • 40~120
  • 分周器
    • 7ビットフィードバック分周器(N分周器)
    • 3ビット入力分周器(M分周器)
  • スキュー調整用のフィードバックループ選択機能
  • パワーダウンモード対応
  • ポスト分周器による複数出力対応
  • SSC入力対応(三角波プロファイル推奨)
  • 電源投入シーケンスの制約なし
  • スタンバイ(STBY)シーケンスの制約なし
  • 製造プロセス:TSMC 40nm LP

説明

ABFPPLR17V19B0Bは、TSMCの40nm LP(Low Power)プロセス技術を採用した、周波数逓倍向けの1.25GHzアナログPLL(位相同期ループ)IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC 40nm LP
VCO Operating Range (MHz)580 - 1250
Input Freq (MHz)9.6 - 100
Output Freq Range (MHz)72.5 - 1250
Analog Supply Voltage (V)1.04 - 1.26
Digital Supply Voltage (V)1.04 - 1.26
Spread SpectrumNo
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
ABFPPLR17V19B0BActiveTSMC 40nm LP580 - 12509.6 - 10072.5 - 12501.04 - 1.261.04 - 1.26No-40°C to +125°C