メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Functionally compatible with the 720x family
  • Low-power consumption
  • 15ns access time
  • Asynchronous and simultaneous read and write
  • Fully expandable by both word depth and/or bit width
  • Status flags: Empty, Half-Full, Full
  • Auto-retransmit capability
  • Available in a 32-pin PLCC package
  • Industrial temperature range (–40 °C to +85 °C) is available

説明

The 72V04 is a 4K x 9 dual-port First-In, First-Out (FIFO) that operates at Vcc between 3.0V and 3.6V. The device will load and empty data on a first-in/first-out basis. It uses Full and Empty flags to prevent data overflow and underflow. And, it has a Retransmit (RT) capability that allows for resetting the read pointer to its initial position when RT is pulsed LOW. The 72V04 is designed for applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.

パラメータ

属性値
Core Voltage (V)3.3
Bus Width (bits)9
Density (Kb)36
Pkg. CodePLG32
InterfaceAsynchronous
I/O Type3.3 V LVTTL
Organization4K x 9
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
ArchitectureUni-directional
Access Time (ns)15, 25

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PLCC13.97 x 11.43 x 2.79321.27
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
72V04L15JGActiveN/AIn StockPLCC1ku | $11.6132#CYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
72V04L25JGIActiveAvailableIn StockPLCC1ku | $10.4832#IYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
72V04L15JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
72V04L15J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
72V04L15JG8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CYesReel3
72V04L25JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
72V04L25J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
72V04L25JGI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#IYesReel3
72V04L25JIObsoleteN/AOut of StockPLCC32#INoTube3
72V04L25JI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#INoReel3
72V04L35JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
72V04L35J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。