メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Pin and functionally compatible with 720X family
  • Low power consumption
  • Ultra high speed—12ns access time
  • Asynchronous and simultaneous read and write
  • Fully expandable by both word depth and/or bit width
  • Status Flags: Empty, Half-Full, Full
  • Auto-retransmit capability
  • MIL-STD-883, Class B available in 28 pin (300 & 600 mil) Cerdip and 32 pin LCC packages
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available
  • Available in 28 pin SOIC, PDIP (300 & 600 mil), and 32 pin PLCC packages

説明

The 7204 is a 4K x 9 dual-port FIFO memory that loads and empties data on a first-in/first-out basis. The device uses Full and Empty flags to prevent data overflow and underflow. It has a Retransmit (RT) capability that allows for reset of the read pointer to its initial position when RT is pulsed LOW. It is designed for those applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.

パラメータ

属性
Core Voltage (V)5
Bus Width (bits)9
Density (Kb)36
Pkg. CodePEG28, PLG32
InterfaceAsynchronous
I/O Type5.0 V TTL
Organization4K x 9
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
ArchitectureUni-directional
Access Time (ns)12, 15

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PLCC13.97 x 11.43 x 2.79321.27
SOIC17.9 x 8.4 x 2.62281.27
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
7204L12JGActiveAvailableIn StockPLCC1ku | $14.132#CYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
7204L12JG8ActiveN/AIn StockPLCC1ku | $14.132#CYesReel3TAIWANTAIWAN, USA
7204L12SOGActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $15.5328#CYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
7204L12SOG8ActiveN/AIn StockSOIC1ku | $15.5328#CYesReel3TAIWANTAIWAN, USA
7204L15SOGIActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $15.5328#IYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
7204L15SOGI8ActiveN/AOut of StockSOIC1ku | $15.5328#IYesReel3TAIWANTAIWAN, USA
7204L12JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
7204L12J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
7204L12PObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L12SOObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoTube3
7204L12SO8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoReel3
7204L12TPObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L12TPGObsoleteN/AIn StockPDIP28#CYesTube1
7204L15JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
7204L15J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
7204L15JIObsoleteN/AOut of StockPLCC32#INoTube3
7204L15JI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#INoReel3
7204L15PObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L15PIObsoleteN/AOut of StockPDIP28#INoTube1
7204L15SOObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoTube3
7204L15SO8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoReel3
7204L15SOIObsoleteN/AOut of StockSOIC28#INoTube3
7204L15SOI8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#INoReel3
7204L15TPObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L15TPIObsoleteN/AOut of StockPDIP28#INoTube1
7204L20DBObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube1
7204L20JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
7204L20J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
7204L20LBObsoleteN/AOut of StockLCC32#MNoTube1
7204L20LB8ObsoleteN/AOut of StockLCC32#MNoReel1
7204L20PObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L20SOObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoTube3
7204L20SO8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoReel3
7204L20TDBObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube1
7204L20TPObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L25JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
7204L25J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
7204L25JIObsoleteN/AOut of StockPLCC32#INoTube3
7204L25JI8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#INoReel3
7204L25PObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L25PIObsoleteN/AOut of StockPDIP28#INoTube1
7204L25SOObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoTube3
7204L25SO8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoReel3
7204L25SOIObsoleteN/AOut of StockSOIC28#INoTube3
7204L25SOI8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#INoReel3
7204L25TPObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L25TPIObsoleteN/AOut of StockPDIP28#INoTube1
7204L30DBObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube1
7204L30LBObsoleteN/AOut of StockLCC32#MNoTube1
7204L30LB8ObsoleteN/AOut of StockLCC32#MNoReel1
7204L30TDBObsoleteN/AOut of StockCDIP28#MNoTube1
7204L35JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
7204L35J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
7204L35PObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L35SOObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoTube3
7204L35SO8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoReel3
7204L35TPObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L50JObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoTube3
7204L50J8ObsoleteN/AOut of StockPLCC32#CNoReel3
7204L50PObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
7204L50SOObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoTube3
7204L50SO8ObsoleteN/AOut of StockSOIC28#CNoReel3
7204L50TPObsoleteN/AOut of StockPDIP28#CNoTube1
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。