メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • < 100mW core power (at 3.3V)
  • < 0.5ps RMS phase jitter (typical)
  • PCIe Gen 1/2/3/4/5 spread spectrum off
  • PCIe Gen 1/2/3/4 spread spectrum on
  • 1/10GbE, USB 3.0
  • 3 universal output pairs: LVPECL, LVDS, HCSL, or 6 LVCMOS outputs
  • 3 independent frequencies with 0.001MHz to 350MHz output range
  • 8 additional copies of LP-HCSL outputs (1 independent frequency)
  • Reference output
  • 1.8V/2.5V/3.3V core and output voltages
  • 2 programmable I²C addresses allowing multiple devices to be used in the same system
  • Up to 4 different configuration sets in OTP non-volatile memory
  • Supported by the Renesas IC Toolbox (RICBox) software tool
  • Quick sampling and customization process supported by online form submission
  • 6mm x 6mm 48-VFQFPN package
  • -40°C to +85°C operating temperature range

説明

The 5P49V6968 is a member of the VersaClock® 6E programmable clock generator family. The 5P49V6968 is intended for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data-communications applications. The reference clock can come from one of the two redundant clock inputs. A glitchless manual switchover function allows one of the redundant clocks to be selected during normal operation.

Configurations may be stored in on-chip One-Time Programmable (OTP) memory or changed using I²C interface.

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs11
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
Outputs (#)11
Output TypeLVCMOS, LVPECL, HCSL, LVDS, LP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 350
Input Freq (MHz)1 - 350
Inputs (#)2
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Output Banks (#)4
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryVersaClock 6E, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Selection Criteria<700 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.9480.4

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of VFQFPN IC chip package with 24 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LGA IC chip package with 24 lead count.
画像
5P49V69685P49V69655P49V69755P49V6967
Inputs (#)2212
Outputs (#)11559
Output TypeHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.5000.5000.5000.500

アプリケーション

  • Ethernet switch/router
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0/4.0 spread spectrum on
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 spread spectrum off
  • Broadcast video/audio timing
  • Multi-function printer
  • Processor and FPGA clocking
  • Any-frequency clock conversion
  • MSAN/DSLAM/PON
  • Fiber Channel, SAN
  • Telecom line cards
  • Datacenter
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター