メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • < 100mW core power (at 3.3V)
  • < 0.5ps RMS phase jitter (typical)
  • PCIe Gen 1/2/3/4/5 spread spectrum off
  • PCIe Gen 1/2/3/4 spread spectrum on
  • 1/10GbE, USB 3.0
  • 4 universal output pairs: LVPECL, LVDS, HCSL, or 8 LVCMOS outputs
  • 4 independent frequencies with 0.001MHz–350MHz output range
  • Reference output
  • 1.8V/2.5V/3.3V core and output voltages
  • 2 programmable I²C addresses allowing multiple devices to be used in the same system.
  • Up to 4 different configuration sets in OTP non-volatile memory
  • Supported by the Renesas IC Toolbox (RICBox) software tool
  • Quick sampling and customization process supported by online form submission
  • Internal crystal in package saves board space
  • 4mm x 4mm 24-VFQFPN package
  • -40°C to +85°C operating temperature range

説明

The 5P49V6975 is a member of Renesas' VersaClock® 6E programmable clock generator family. The 5P49V6975 is intended for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data-communications applications. The reference clock can come from one of the two redundant clock inputs. A glitchless manual switchover function allows one of the redundant clocks to be selected during normal operation.

Configurations may be stored in on-chip One-Time Programmable (OTP) memory or changed using I²C& interface.

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs4
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
Outputs (#)5
Output TypeLVCMOS, LVPECL, HCSL, LVDS
Output Freq Range (MHz)1 - 350
Input Freq (MHz)1 - 350
Inputs (#)1
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Output Banks (#)4
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryVersaClock 6E, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Selection Criteria<700 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LGA4.0 x 4.0 x 1.4240.5

製品比較

5P49V69755P49V69655P49V69675P49V6968
Inputs (#)1222
Outputs (#)55911
Output TypeHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.5000.5000.5000.500

アプリケーション

  • Ethernet switch/router
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0/4.0 spread spectrum on
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 spread spectrum off
  • Broadcast video/audio timing
  • Multi-function printer
  • Processor and FPGA clocking
  • Any-frequency clock conversion
  • MSAN/DSLAM/PON
  • Fiber Channel, SAN
  • Telecom line cards
  • Laser distance sensing
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
5P49V6975A000LTGIActiveAvailable2040 AprOut of StockLGA1ku | $3.0224#Tray30490#Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
5P49V6975A000LTGI8ActiveN/A2040 AprOut of StockLGA1ku | $3.0224#Reel32500#0Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。