メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • コアパワー100mW未満(3.3V時)
  • RMS位相ジッタ0.5ps未満 (標準値)
  • PCIe Gen 1/2/3/4/5スペクトラム拡散オフ
  • PCIe Gen 1/2/3/4スペクトラム拡散オン
  • 1/10GbE、USB3.0
  • 3組のユニバーサル出力:LVPECL、LVDS、HCSL、または6つのLVCMOS出力
  • 0.001MHz~350MHz 出力範囲での3つの独立した周波数
  • LP-HCSL出力4コピー追加(独立周波数)
  • 基準出力
  • 1.8V / 2.5V / 3.3Vのコア電圧と出力電圧
  • 2つのプログラマブルI²Cアドレスにより、同じシステムで複数のデバイスを使用可能
  • OTP不揮発性メモリに最大4種類のコンフィギュレーションセットを保存可能
  • Renesas IC Toolbox (RICBox)ソフトウェアツールによる対応
  • オンラインフォームよる迅速なサンプリングとカスタマイズプロセス
  • 5 x 5 mm 40-VFQFPNパッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C

説明

5P49V6967は、VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 5P49V6967は、高性能なコンシューマ、ネットワーク、産業、コンピューティング、データ通信の各アプリケーションを対象としています。 2つの冗長クロック入力のうち1つからリファレンスクロックを供給することができます。 また、グリッチレスマニュアル切替機能により、通常動作時に冗長クロックのうち1つを選択することができます。
コンフィギュレーションは、オンチップOTP(One-Time Programmable)メモリに保存され、I²Cインターフェースを使って変更することができます。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs7
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5
Outputs (#)9
Output TypeLVCMOS, LVPECL, HCSL, LVDS, LP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 350
Input Freq (MHz)1 - 350
Inputs (#)2
Input TypeCrystal, LVCMOS, LVPECL, LVDS, HCSL
Output Banks (#)4
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryVersaClock 6E, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), General Purpose Clocks, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Selection Criteria<700 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN5.0 x 5.0 x 0.9400.4

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of VFQFPN IC chip package with 24 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LGA IC chip package with 24 lead count.
画像
5P49V69675P49V69655P49V69755P49V6968
Inputs (#)2212
Outputs (#)95511
Output TypeHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECLHCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.5000.5000.5000.500
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター