メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Low additive phase jitter RMS: 50fs
  • Extremely low skew outputs (50ps)
  • Low-cost clock buffer
  • Packaged in an 8-pin SOIC and 8-pin DFN, Pb-free
  • Input/Output clock frequency up to 200MHz
  • Non-inverting output clock
  • Ideal for networking clocks
  • Operating voltages: 1.8V to 3.3V
  • Output Enable mode tri-state outputs
  • Advanced, low-power CMOS process
  • Extended temperature range: -40 °C to +105 °C

説明

The 551S is a low cost, high-speed single input to four output LVCMOS clock buffer that offers a best-in-class additive phase jitter of sub 50fs.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
COL2.0 x 2.0 x 0.580.5
SOIC4.9 x 3.9 x 1.581.27
TSSOP3.1 x 4.4 x 1.080.65

適用されたフィルター