メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 2.9mΩ以下
  • ID = 160A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ:SO8-FL (5x6)
  • 100%アバランチテスト済み
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)が可能
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBA160N10EANS-4UA03 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、5x6 SO8-FLパッケージで提供されます。 SO8-FLパッケージは、超小型でリードレス設計を特徴とし、ウェッタブルフランクにより、熱性能の向上、信頼性の向上、組み立ての容易さを実現しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)160
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.9
Pch (W)165
Ciss (Typical) (pF)6500
Qg typ (nC)91
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション・ブロック図

Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。

その他アプリケーション

  • DC/DCオンボード充電
  • ゾーンECU
  • モータ制御
  • バッテリマネジメントシステム
  • ファン
  • ポンプ
  • パワーシート
  • サンルーフ
  • 電動パワーステアリング(EPS)
  • 電動パーキングブレーキ(EPB)
  • 電動コンプレッサ
  • スイッチ
  • LED照明

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBA160N10EANS-4UA03#HB0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
SO8-FL1ku | $0.7928#Embossed Tape1Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

ニュース&ブログ

ブログ
2025年10月29日
REXFET MOSFETでRDS(on)を低減
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。