概要
RL78/F13 MCUおよびRAA2P4520誘導型位置センサをベースとしたプラットフォームにより、自動車システムにおけるステアリング角度検出の正確な評価および組み込みを実現します。 高精度で磁石を使用しない角度検出を実現するとともに、信頼性の高い信号処理とCAN通信を提供します。 車載ECUへの安定したデータ転送を実現することで、システム開発を効率化し、車両制御性能の向上に貢献します。
特長
- 過酷な環境や広い温度範囲での動作を想定した設計と、-40°C~+160°Cの動作温度範囲におけるAEC-Q100 Grade 0認定
- 漏洩磁界の影響を受けない磁気シールド不要の設計
- ISO 26262準拠による、システムレベルでシングルチップASIL Dまでの機能安全(FuSa)要件への対応
- 14ビットSENTまたは高速UART経由のデジタル出力
- エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール (AGC)
- 過電圧保護 (±18V)、逆極性保護 (±18V)、ESD保護、および短絡保護機能