メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

プログラム可能なミックスドシグナル集積回路(IC)SLG7RN47363 AnalogPAK™サントラッカーをベースとしたこのリファレンス設計は線形制御および光測位システムを実現します。 効率的な太陽エネルギーの捕捉を目的に設計されており、太陽光パネルを最大光強度点に向けて回転させることが可能です。

特長

  • 低消費電力
  • リニアモータ駆動制御を実現
  • 光学測位システムを含む

アプリケーション

  • リニアモーター駆動
  • サン・トラッカーズ
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.07 MB 简体中文 , English
AnalogPAK™サントラッカーは、光学センサーとリニアモーター制御を用いて、パネルを最も明るい光に調整します。 Sun Trackerの設計ファイルには、回路図、BOM、PCBレイアウトファイル、Gerberアートワークが含まれており、ICおよび基板機能の完全な評価を可能にするために不可欠なツールです。
クイックスタートガイド PDF 389 KB 简体中文 , English
AnalogPAK™サントラッカーは、光学センサーとリニアモーター制御を用いて、パネルを最も明るい光に調整します。 USB-Cまたは内蔵バッテリーで電源を供給できます。 ユーザーはトグルとボタンで感度を調整し、取り外し可能なディフューザーでセンサーの光のバランスを調整します。 SLG7RN47363はマルチタイムプログラム機能を提供します。 このクイックスタートガイドでは、新規ユーザーにAnalogPAK Sun Trackerを紹介し、デバイスの主な機能を説明します。
アプリケーションノート PDF 1.01 MB
AI生成コンテンツ: The dual-axis sun tracker uses two SLG47004 AnalogPAK ICs to detect maximum light intensity and control two BDC motors for horizontal and vertical rotation. It employs photoresistors with adjustable sensitivity via internal rheostats, preventing interference from ambient light. The system uses operational amplifiers, analog comparators, and switches to regulate motor direction and speed through a full bridge circuit. A test sample with a circular PCB integrates power and I2C communication, enabling practical evaluation. The design can be adapted for solar charging applications and offers low power consumption in a compact package. PCB design files include schematics, BOM, and Gerber files.
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ZIP 7 KB
1件