メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G24 Interleaved Power Factor Correction(PFC)+ LLC 400Wは、リアルタイム制御用途向けに設計された低消費電力16ビットMCU「RL78/G24」を用いた、デジタル電源制御の開発・評価キットです。単一のMCUでPFCステージとデュアルチャネルLLC共振コンバータの両方を制御でき、効率的でコンパクトなデジタル電源ソリューションを実現します。

RL78の低消費電力技術、最適化されたPWM(パルス幅変調)制御、柔軟な動作モード切り替えを組み合わせることで、ピーク効率95%以上、軽負荷効率90%以上、さらに超低待機消費電力(0.15W負荷時0.3W未満)を達成します。

専用のデジタル電源制御ハードウェアにより、アナログ方式では実装が困難な複雑な制御シーケンスや高精度PWM動作が可能です。これにより、エネルギー効率規制への対応を容易にするとともに、発熱を低減し、システム全体コストの削減に貢献します。

特長

  • RL78/G24マイコンの専用デジタル電源制御機能により高効率動作を実現し、ピーク効率最大95%を達成
    • 軽負荷条件でも高効率を維持し、90%以上を実現
  • RL78の低消費電力設計により、超低待機消費電力を実現(0.15W負荷時0.3W以下)
  • Flexible Application Accelerator(FAA)により、CPU負荷を最小限に抑えつつ柔軟かつ高速なデジタル電源シーケンス制御が可能
  • RL78/G24による2ステージPFC(力率改善)+LLC電源アーキテクチャのワンチップ統合制御
  • 過電流保護(OCP)および過電圧保護(OVP)機能を内蔵
  • コンポーネント共通化による電源プラットフォームの標準化により、半導体供給リスクの低減に貢献
  • モデルベース開発(MBD)環境をサポート
  • QE for Lighting & Powerツールにより、シミュレーション、設定、ハードウェア評価をシームレスにサポート
  • 複数のRL78開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 25.79 MB
The RL78/G24 Interleaved PFC + LLC 400W reference design targets high-power AC-DC power supply applications and uses the RL78/G24 MCU to implement single-MCU control of an interleaved PFC stage and a dual-channel LLC resonant converter. The PCB design files include the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork, providing essential resources for evaluating the digital power control solution and supporting hardware customization and further development.
マニュアル-開発ツール PDF 8.29 MB English
RL78/G24 Interleaved PFC + LLC 400W リファレンスデザインは、単一の RL78/G24 マイコンによるインターリーブ CrM PFC ステージおよびデュアルチャネル LLC 共振コンバータの統合制御を通じて、高効率なデジタル電源変換を実現します。本デザインは、約 400W クラスの AC‑DC 電源システムを対象としており、高効率動作、低待機電力、ならびにデジタル制御による柔軟な動作パラメータ設定を可能にします。本マニュアルでは、本リファレンスデザインの理解と評価を支援するため、ソフトウェア構成、ハードウェア構成、セットアップ手順、評価方法、回路設計概要、ならびに安全および規制に関する注意事項について説明します。
ツールニュース-リリース PDF 581 KB English
アプリケーションノート PDF 1.60 MB English
RL78/G24 マイクロコントローラの機能を使用して Interleaved CrM PFCと LLC を制御する方法について説明します。
アプリケーションノート PDF 3.56 MB English
Flexible Application Accelerator (FAA)を用いたデジタル電源コンバータ制御ライブラリについて記載しています。FAA は RL78/G24 マイクロコントローラに内蔵されており、CPU とは独立したプロセッサとして動作します。
アプリケーションノート PDF 3.50 MB English
RL78/G24 マイクロコントローラの機能を使用して Interleaved CrM PFCと LLC を組み合わせた定電圧制御を実現する方法について説明します。
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
照明およびデジタル電源システム向け開発支援ツール QE for Lighting & Power
QE for Lighting & Powerは、Renesas のライブラリ、ソフトウェア、コンパイラ、評価ボードを統合し、効率的な開発と検証を行うスマート照明およびデジタル電源ソリューションの支援ツールです。[スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RL78]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
RL78 スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ
RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ (書き込み機能)
オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite (書き込み機能)
オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
11件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 21.74 MB English
1件
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.