メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。

ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラーは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB-C入力レベルを要求することで、バッテリシステムを効果的に動作させます。この評価ボードのスイッチにより、直列接続のバッテリ数と最大充電電流を設定できます。

この評価用ボードのファームウェアは、VIDWriter と呼ばれるツールで生成できます。VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。

特長

  • 100W USB Type-C® バッテリ・システムのリファレンス・デザインは、ボード上のソフトウェアでバッテリ構成と最大充電電流を設定可能
  • 高性能でシンプルなデザインで開発が容易
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • USB Type-Cポート×1
    • パワーロール: 受電またはデュアルロールパワー(シンクモードとソースモードの両方)
    • 2〜7セル直列接続をサポート
  • USB-C電源インジケータ(LED 1個)
  • スイッチ
    • バッテリ構成の設定
    • 最大充電電流制御
  • 過電圧保護(VBUS)
  • USB TID認証:10665 RTK-251-SinkCharger/Power Bank

アプリケーション

100W USB PD Battery Charger Block Diagram
100W USB PDバッテリ充電器
100W USB PDプラットフォームは、効率的な充電、安全機能、および電子機器のユーザフレンドリなデザインを提供します。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 4.67 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.26 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.17 MB
製品概要 PDF 810 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 4.58 MB
1件
型名状態在庫DescriptionSampleable
RTK0EUG011DK9020BJActive在庫切れRTK-251-SinkCharger-RAA489118 + Flash Programmer Adapter SetAvailable