概要
説明
シングル ポート 2~4セル(デフォルト 3セル)直列接続対応のパワーバンクのUSB認定リファレンス デザインです。 このリファレンス・デザインは、電池モニター機能を有し、リチウムイオン電池との組み合わせで、Power Bankを実現できます。
USB Type-C® ポートは、バッテリー充電するシンクモードとProgramable Power Supply (PPS) をサポートのソースモードの両方をサポートするデュアル ロールパワー (DRP) になっています。
提供する標準ファームウェアは3cellのデフォルト以外の2セルや4セルでもボードの設定を変更すれば動作するように設計されています
USB認証:
TID: 1090007, RTK-251-1PowerBank3, 100W(Sink)/45W(Source)
TID: 1090008, RTK-251-1PowerBank3, 100W(Sink)/15W PPS(Source)
ファームウェア(ソフトウェア)カスタム用に以下のツール等も提供しています。
- ファームウェア生成支援ツール(PDC image generator、PDC-IMGGEN): USB PD用パラメータを変更可能なGUIツール
特長
- USB Power Delivery および USB-Type-C®
- USB-Type-C® 1ポート
- Power Role: Dual Role (Try.SRCモード対応)
- Source時出力電圧 (PPSなし): 5, 9, 12, 15, 20V および 2種類の追加電圧まで。
- Source時出力電圧(PPSあり): 5V および 5VProg.
- Power Sink: 5 - 20V (可変入力対応)
- USB-Type-C® Authentication レスポンダ機能サポート (RTK0EUG011D06010BJのみ)
- USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D06010BJのみ)
- バッテリチャージャ
- バッテリタイプ: リチウムイオンバッテリ
- セル数: 2, 3 または 4 シリーズセル (通常機能: デフォルト設定 = 3シリーズセル)
- トリクル充電(細流充電)
- 5 LED表示
- USB-Type-C® ポートステータス表示用 (1 LED)
- バッテリ残量表示用 (4 LED)
- 保護機能
- 過熱保護 (USB-Type-C® レセプタクル)
- 過電圧保護 (VBUS電圧)
- 過電流保護 (VBUS電流)
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェアダウンロード
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Description |
|---|---|---|---|---|
| RTK0EUG011D06000BJ | Active | 在庫あり | 1u | $136.47 | RTK-251-1PowerBank3 |
| RTK0EUG011D06010BJ | Active | 在庫切れ | 1u | $204.45 | RTK-251-1PowerBank3 with USB Type-C Authentication |