メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、SalesClocks@sitime.comまでメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

RCTIMING-DEMOは、ルネサス製品のコンビネーションキットです。 このキットでは、ルネサス のRL78 MCU、 DA14531MOD Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、 LDO、RTC(1338-31DVG)、およびプログラマブルクロックジェネレータVersaClock 7(VC7)が搭載されており、ノートパソコンまたはスマートフォンを介したクロックジェネレータのプログラミングをサポートするデモキットを実装し、2クロック出力をサポートします。 このキットは、SMAコネクタを介して2チャンネルクロックジェネレータとして動作させることができます。 また、日付や時間を表示するタイミングデバイスとしても操作できます。 ユーザーは、ラップトップのGUIまたはスマートフォンのアプリを介して設定を更新できます。 2つのチャンネル(日付と時刻)の周波数がLCD画面に表示されます。

特長

  • 2チャンネルレート周波数クロック出力
  • LVCMOSおよびHCSLクロックフォーマットオプション(2チャネルクロック出力)
  • タイマーはLCD画面に日付と時刻を表示します
  • USBおよびBluetooth LEインターフェース
  • ノートパソコン用のGUIとスマートフォンのアプリ(設定更新用)

使用製品

1338
バッテリ・バックアップ機能付き不揮発性RAM内蔵リアルタイムクロック
DA14531MOD
SmartBond TINY Bluetooth Low Energyモジュール
RL78/G12
サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ
RCTIMING-DEMO Front

RCTIMING-DEMO

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8542.39.0090