概要
RCTIMING-DEMOは、ルネサス製品のコンビネーションキットです。 このキットでは、ルネサス のRL78 MCU、 DA14531MOD Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、 LDO、RTC(1338-31DVG)、およびプログラマブルクロックジェネレータVersaClock 7(VC7)が搭載されており、ノートパソコンまたはスマートフォンを介したクロックジェネレータのプログラミングをサポートするデモキットを実装し、2クロック出力をサポートします。 このキットは、SMAコネクタを介して2チャンネルクロックジェネレータとして動作させることができます。 また、日付や時間を表示するタイミングデバイスとしても操作できます。 ユーザーは、ラップトップのGUIまたはスマートフォンのアプリを介して設定を更新できます。 2つのチャンネル(日付と時刻)の周波数がLCD画面に表示されます。
特長
- 2チャンネルレート周波数クロック出力
- LVCMOSおよびHCSLクロックフォーマットオプション(2チャネルクロック出力)
- タイマーはLCD画面に日付と時刻を表示します
- USBおよびBluetooth LEインターフェース
- ノートパソコン用のGUIとスマートフォンのアプリ(設定更新用)
サンプル&ご購入
RCTIMING-DEMO
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8542.39.0090 |