メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISLVERSALDEMO3Z is a comprehensive power management reference design tailored to meet the needs of the XQRVE2302, AMD’s Versal AI Edge Adaptive SoC. The XQRVE2302 integrates advanced AMD AI Engine (AIE) technology, known as AIE-ML, delivering superior performance for machine learning inference, particularly in anomaly and image detection applications. With numerous power rails, each requiring specific DC and AC regulation tolerances and sequencing, managing power can be complex. The ISLVERSALDEMO3Z simplifies this by offering a fully qualified, radiation tolerant power management solution using Renesas’ Intersil family of radiation tolerant products.

Pair the ISVERSALDEMO3Z with the ISL71148VMREFEV1Z voltage monitor reference design with 14-bit resolution to accurately monitor all 11 core power rails of the VERSAL AI Edge Adaptive SoC. The high resolution enables reliable system health monitoring and includes a "dual-footprint" to accommodate both space plastic and rad hard hermetic solutions, providing a comprehensive power solution for the XQRVE2302.

特長

  • Fully qualified radiation tolerant power solution
    • All power management devices are qualified to Renesas Rad Tolerant Screening and QCI Flow (R34TB0004EU)
  • Designed to power AMD’s Versal AI Edge Adaptive SoC, XQRVE2302
  • Includes regulators for all VE2302 rails, DDR4 memory and general +5V bus
  • Power supply sequencing for power up and down for increased system reliability

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

ISL71441M
Radiation Tolerant 12V Half-Bridge GaN FET Driver
ISL73005SEH
Radiation Hardened Dual-Output Point-of-Load, Integrated Synchronous Buck and Low Dropout Regulator
ISL75054M
耐放射線性30V、低ノイズ、低ドロップアウト、リニアレギュレータ
ISL71001M
6A Radiation Tolerant Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs
ISL70321SEH
Radiation Hardened Quad Power Supply Sequencer
ISL74420M
Radiation Tolerant Quad Adjustable Clock Fanout for Power Management ICs
ISL70100SEH
Radiation Hardened 40V High and Low-Side Current Sense Amplifier
ISL71218M
Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Operational Amplifier

サンプル&ご購入

ISLVERSALDEMO3Z Power Management Reference Design Board

ISLVERSALDEMO3Z

アクティブ
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Voltage Monitor Reference Design for AMD Versal XQRVE2302

Monitor multiple Versal AI Edge power rails accurately using a radiation‑tolerant, high‑resolution voltage monitoring reference design.

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。