メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

ISLSTPMREFEV1Zは、最大12Vの電源電圧に対応した2相バイポーラステッピングモータ向けの効率的な駆動回路を提供する耐放射線型ステッピングモータリファレンスデザインシステムです。

ISLSTPMREFEV1Zボードは、ISL71441MハーフブリッジGaN FETドライバ、ISL70024SEH 200V GaN FET、ISL70100M 40V電流検出アンプ(CSA)、ISL71148M 8チャネル14ビットSAR A/Dコンバータ(ADC)、ISL75054M超低ノイズ・高PSRR低ドロップアウトレギュレータ(LDO)、およびISL71010B25 2.5V高精度電圧リファレンスの6つの主要な耐放射線コンポーネントを搭載しています。

ドライバ回路は、4個のISL71441Mハーフブリッジドライバを使用し、各モータコイルに2個ずつ配置されています。各ドライバは1対のGaN FETを制御し、各モータコイルに双方向電流を供給します。

特長

  • 12V、2.5A、30W対応の2相バイポーラステッピングモータドライバ
  • 高精度な電流検出モニタリング
  • 高精度アナログモニタリング
  • すべてのコンポーネントで耐放射線(Rad Hard)版を用意

使用製品

ISL71148M
耐放射線8チャネル、14ビット、900/480kspsSAR A/Dコンバータ
ISL71010B25
Ultra-Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference
ISL75054M
耐放射線性30V、低ノイズ、低ドロップアウト、リニアレギュレータ
RA4M1
48MHz Arm Cortex-M4 と LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチセンサ搭載 32 ビットマイクロコントローラ

サンプル&ご購入

耐放射線型ステッピングモータリファレンスデザイン - 上面

ISLSTPMREFEV1Z

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。