メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Renesas Rad Tolerant Screening and QCI Flow(技術概要はこちら)を取得
  • 8つのバッファ付き差動アナログ入力チャネル(マルチプレクサ付き)
  • 選択ゲインを備えたバイパスPGA(1≤G≤16)
  • フル差動バイポーラ動作
  • チャンネル・スキャン・シーケンサ
  • データ遅延のないフルスループットレート
  • 優れた直線性:±0.2LSB DNL、±0.4LSB INL
  • 低ノイズ:83.2dBFS (PGAバイパス)、77dBFS SNR (PGA利得 = 2)
  • 5V AV CC電源および2.5V/3.3VDV CC電源
  • アナログ入力インピーダンス:>1GΩ、<5pF
  • 50MHz-3dBの広帯域入力幅
  • 低サンプル・レートでの低消費電力モード動作
  • 高速SPI互換シリアルI/O
  • 軍用温度範囲動作TA = -55°C〜+125°C
  • TID放射ロット受入試験(LDR:0.01rad(Si)/s)
    • ISL71148M30NZ:30krad(Si)
    • ISL71148M50NZ:50krad(Si)
  • SEE特性評価
    • 46MeV•cm 2/mgでAV CC =6.2V、DVCC = 4.6V、およびVREF = 3.6Vの場合、DSEEなし
    • SEFI <3.1μm2 at 46MeV•cm2/mg

説明

ISL71148Mは、耐放射線8チャネル高精度14ビット、900/480kspsのSAR A/Dコンバータ(ADC)です。 ADCコアの前には、8つのフル差動アナログ入力チャンネル、バッファ付き8:1マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)があります。 このデバイスは、900ksps動作時のピークSNRが83.2dBFSです。 PGAをイネーブルすると、最大480kspsのサンプリングレートがサポートされます。 PGAのバイパスにより、サンプルレートを900kspsにひき上げることができます。

この製品の特長としては、900/480kspsのスループット、データ遅延なし、優れた直線性、および動的精度などがあります。 このISL71148Mは、デジタルI/O電源ピンにより、2.2V〜3.6Vでのロジックをサポートする高速SPI互換シリアルインタフェースを提供します。 このデバイスは、48ピンTQFP(Thin Quad Flat-Pack)スペース・プラスチックパッケージを採用しています。

このISL71148Mは、低サンプル・レートで消費電力を低減する、低消費電力モード(LPM)ピンを備えています。 2.4V〜2.6Vの入力をサポートする外部リファレンスによって、アナログ入力信号の範囲が決まってきます。

パラメータ

属性
RatingSpace
ADCSAR
Analog Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Channels (#)8
Conversion Rate (Max) (kSPS)900
Differential NonLinearity LSB0.2
Integral NonLinearity LSB0.4
Power Consumption (mW)90
Resolution (bits)14
SFDR (dBs)100
Shutdown ModeNo
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))30, 50
DSEE (MeV·cm2/mg)43
FlowRT Plastic
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP7.0 x 7.0 x 1.00480.5

アプリケーション

  • 高精度信号処理
  • ペイロード推進システム
  • ハイエンド産業用
  • エンジン制御
  • ダウンザホールドリル

適用されたフィルター