メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

The ISLNGULTRADEMO1Z is a comprehensive power management reference design tailored to meet the needs of NanoXplore's NG-Ultra FPGA, with recommendations on how to modify the board for NanoXplore's Ultra-300 FPGA. The NG-Ultra and Ultra-300 FPGAs require various supply rails, each with its own specific DC and AC regulation tolerances and sequencing, making the power management complex. The ISLNGULTRADEMO1Z simplifies this by offering a fully qualified, radiation tolerant power management solution using Renesas' Intersil family of radiation tolerant products.

Pair the ISLNGULTRADEMO1Z and the ISL71148VMREFEV2Z voltage monitor reference design with 14-bit resolution to accurately monitor all power rails of the NG-Ultra FPGA.

特長

  • Fully qualified radiation tolerant power solution
  • All power management devices are qualified to Renesas Rad Tolerant Screening and QCI Flow (R34TB0004EU)
  • Designed to power NanoXplore's NG-Ultra, with modification recommendations for NanoXplore's Ultra-300
  • Includes regulators for all RT PolarFire rails and DDR4 memory
  • Power supply sequencing for powering up and down to increase system reliability

アプリケーション

産業用機器

使用製品

ISLNGULTRADEMO1Z Reference Design Board - Top

Power Mangement Reference Design for NanoXplore's NG-Ultra and Ultra-300 FPGAs

ISLNGULTRADEMO1Z アクティブ
Description:Power Mangement Reference Design for NanoXplore's NG-Ultra and Ultra-300 FPGAs

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Microchip RT PolarFire SoC FPGAファミリ用電圧モニタ リファレンス デザイン

このISL71148VMREFEV2Zは、Microchip社の放射線耐性(RT)PolarFire® SoC FPGAファミリをサポートするように最適化された高解像度電圧モニタのリファレンスデザインです。 RT PolarFireに電力を供給するには、多数の電源レールが必要であり、それぞれに特定のDCおよびACレギュレーション公差が必要です。 このISL71148VMREFEV2Z電圧モニタ・リファレンス・デザイン・ボードは、ISL71148M 8チャネル、14ビット、900ksps SAR ADCを活用して、最大16の電圧を監視し... 続きを読む

製品比較

ISLNGULTRADEMO1Z Reference Design Board - Top
ISL73847SEHDEMO5Z Radiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Board
ISLNGULTRADEMO1ZISL73847SEHDEMO5Z
DescriptionPower Mangement Reference Design for NanoXplore's NG-Ultra and Ultra-300 FPGAsRadiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration Board
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。