メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このISLDDR4DEMO1ZはDDR4メモリの放射線耐性電源ソリューションを示すことを目的としています。 このボードは、ISL71001M、ISL73007M、ISL75055Mの構成によるDDR4に必要な VDDQ、VPP、VTT、VREF 電源レールを供給するためのRenesasの放射線耐性(RT)プラスチック電源評価ボードです。

このボードには、複数の電源ソリューションを評価するために必要なすべてのテストポイントと接続が備わっています。 VDDQ および VTT 過渡応答を評価するためのオンボード過渡回路も含まれています。

このISLDDR4DEMO1ZはDDR4電源のための正確で完全に適合した放射線耐性ソリューションを示しています。

特長

  • 完全なプラスチックパッケージソリューション
  • 完全認定された耐放射線電源ソリューション
  • すべてのDDR4準拠電源レール用のレギュレーターを含みます
  • VDDQおよびVTT用のオンボード負荷過渡応答評価装置
  • 総面積: 3178mm2

アプリケーション

  • DDR4電源
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.91 MB
The ISLDDR4DEMO1Z radiation tolerant DDR4 power management reference design demonstrates a radiation-tolerant power management solution for DDR4 memories. Design files for the ISLDDR4DEMO1Z include the schematic, BoM, PCB layout files, and artwork, essential tools for enabling the board functions.
マニュアル-開発ツール PDF 2.37 MB
The ISLDDR4DEMO1Z is a fully functional DDR4 power management solution. The design uses Renesas radiation tolerant (RT) plastic power management devices to supply the required DDR4 VPP, VDDQ, VTT, and VREF rails. This manual provides information about the reference design, including its features, specifications, layout guidelines, schematics, bill of materials, and board layout.
技術概要 PDF 344 KB
3件
型名状態在庫Sampleable
ISLDDR4DEMO1ZActive在庫切れAvailable