メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスのHARTモデムリファレンスデザインは、HARTモデムの実装においてAnalogPAK™プログラマブル混合信号ICの有効性を実証しています。 SLG7RN47762 HARTモデム変調器/復調器ICは、HART信号の変調と復調の両方を確実に実行します。 SLG7RN48069 HARTモデム アナログフロントエンドICは、アナログフロントエンドのソリューションを提供します。 すべてのHARTデバイスは認証が必須であるため、このAnalogPAK回路はHARTの公式試験仕様要件を満たすよう調整されています。 ただし、特定のプロジェクト要件に合わせて、必要に応じて設計を容易に変更することも可能です。 AnalogPAKの低消費電力、柔軟性、小型、堅牢な性能といった際立った特長は、HART対応アプリケーションの強化を目指すエンジニアや開発者にとって魅力的な選択肢となっています。

特長

  • 周波数偏移変調(FSK)変調/復調による全二重HART通信をサポート
  • カスタマイズ可能なGreenPAK™設計、プログラマブルロジックおよび波形生成機能付き
  • HARTプロトコル規格に完全に準拠
  • コンパクトで低消費電力の設計であり、組み込み産業用途に最適
  • クリーンな信号検出のための外部アナログフィルタリングを含む

アプリケーション

  • 産業用プロセス制御システム
  • スマートトランスミッタとセンサ
  • リモート監視デバイス
  • フィールド通信ゲートウェイ
  • 過酷な環境下における組込みシステム
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 23.78 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.30 MB
アプリケーションノート PDF 565 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット