メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低消費電力
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 24ピン STQFN:3.0mm × 3.0mm × 0.55mm、0.4mmピッチ
  • SLG7RN48069は、SLG7RN47762 HARTモデム変調器/復調器ICとペアで動作します

説明

SLG7RN48069 GreenPAK™ HARTモデム アナログフロントエンドICは、低消費電力かつ小型のデバイスです。 このシステムオンチップ(SoC)は、3mm×3mmのSTQFNパッケージに収められており、小型デバイスでの使用に最適です。

アプリケーション

  • HARTモデム通信

適用されたフィルター