メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EU189-HEATPUMPPOCZ リファレンスデザインは、HMI 機能を搭載した e-AI 対応システムコントローラです。 環境センサやモータセンサからのデータを処理し、ファンやコンプレッサの駆動を担当する外部モータ制御ボードにコマンドを送ることで、システムレベルの機能を管理します。 応答性の高いタッチGUIと汎用性の高い通信インタフェースにより、直感的なユーザインタラクションを可能にし、家電製品や産業用システムに簡単に搭載できます。 このシステムは、接続されたセンサからのフィードバックを監視することにより、予知保全とシステムパフォーマンスの最適化のためにe-AIを実行する準備ができています。

特長

  • 静電容量式タッチスクリーンとWebベースのUIは、直感的で柔軟な制御とシステム構成を提供します。
  • 内蔵リレーにより、外部負荷を直接制御できるため、システムの複雑さが軽減され、信頼性が向上します。
  • RS-485、イーサネット、Wi-Fi、Bluetooth®、LTEによる汎用性の高い接続性により、ローカルシステムとクラウドベースのシステムの両方に簡単に搭載できます。

アプリケーション

High-End Controller for Predictive Maintenance Block Diagram
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.53 MB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.99 MB
マニュアル-ソフトウェア
ログインしてダウンロード PDF 910 KB
クイックスタートガイド PDF 473 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 108.68 MB
1件