概要
説明
ZSSC3286評価キットは、 ZSSC3286 センサシグナルコンディショナ(SSC)ICの設定、補正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 付属のRH4Z2501-PMODボード(Pmod™インタフェースを備えたIO-Link物理層トランシーバボード)と2チャネルIO-Linkマスタを使用して、ZSSC3286評価ボードにソケットされたZSSC3286 ICとIO-Linkを介して接続し、ユーザのPCは、USB経由でZSSC3286 ICと通信できます。 さらに、ZSSC3286評価キットには、I²Cを介した設定用のSSC通信ボードが含まれています。
評価キットのソフトウェアは、オンラインで無料でダウンロードできます。
類似製品との比較を容易にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。 詳細については、 最寄りの営業担当者 にお問い合わせください。
キット同梱品
このZSSC3286は、IO-Linkセンシングアプリケーションを設計するためのオールインワン評価システムです。 システムには、次のコンポーネントが含まれています。
- ZSSC3286評価ボード
- SSC通信ボード
- SSCセンサ素子代替ボード
- CCE4510 IO-Linkマスタボード
- RH4Z2501-PMODボード
- ZSSC3286サンプル(5個入)
- USBおよびIO-Linkケーブル
- ピンセット
- ZSSC3286 IO-Linkデバイスディスクリプション(IODD)ジェネレータを含むソフトウェア
特長
- スタータキット一式
- USBポートへのフルチェーン接続
- IO-LinkおよびI²Cインタフェースを介したZSSC3286 SSCの機能評価
- 各種設定とキャリブレーション
- ZSSC3286ファームウェアアップデート
アプリケーション
- IO-Linkインタフェースを備えた産業用センサ
- エネルギー効率の高いソリューションを実現するスマートなデジタルセンサを可能
- 圧力、流量、レベルセンシング
- ファクトリー・オートメーション
- プロセスの自動化
- 補正済みで連続運転するセンサ:
- 圧力
- 流量
- 負荷
- 温度
設計・開発
ソフトウェア/ツール
関連ボード&キット
ボード&キット
SSC Communication Board
The SSC Communication Board is included in Renesas' modular SSC Evaluation Kits for select sensor signal conditioner (SSC) ICs. It is also part of the modular SSC Mass Calibration System for SSC ICs. It provides communication between the user's computer and the SSC IC mounted on the SSC... 続きを読む
IO-Link Pmod Module for the RH4Z2501 Physical Layer Transceiver
The RH4Z2501-PMOD Board is a Pmod™ module for the RH4Z2501 Renesas silicon evaluation. The purpose of the module is to be used with a standard MCU evaluation board with a compatible Pmod interface to implement an IO-Link device.
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSSC3286KIT | Active | 在庫あり | 1u | $249 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
Introducing the ZSSC3286 sensor signal conditioner with dual path resistive analog front-end, integrated IO-Link stack with Smart Sensor Profile in COM3 mode, and a full-chain evaluation kit.
ニュース&ブログ
ニュース 2024年10月16日 |