メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/F12のスタータキットには、 RL78/F12のターゲットボード「QB-R5F109GE-TB」 と、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータ「 E2 Lite」がセットになっています。

このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに、すべてのマイクロコントローラの動作評価を直接開始することができます。

特長

  • ターゲットボード「QB-R5F109GE-TB」は、48ピンのRL78/F12デバイス、64kBコードフラッシュメモリ、4kBデータフラッシュメモリ、4KBメモリを搭載しています。 20MHzの共振器を搭載。 フラッシュメモリプログラミングとオンチップ・デバッグ(TOOL0ピンを使用)をサポート。
  • E2 Lite OCDエミュレータ(HW – OCDおよびフラッシュプログラマ)
  • 評価版開発ツールは、ランディングページから入手可能。
    • IAR EWRL78 KickStart版
    • CS+ for CC評価版
    • RL78スマート・コンフィグレータ
    • Renesas Flash Programmer
  • マニュアル、クイックスタートガイド、ソフトウェアサンプルはランディングページから入手可能。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 134 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.20 MB English
アプリケーションノート PDF 1.04 MB
AI生成コンテンツ: The UARTF module supports LIN slave and master communication with features including standard UART operation, LIN communication mode, and automatic baud rate detection. It handles LIN frames with automatic checksum calculation, ID parity check, and data consistency verification, conforming to LIN specifications 1.3, 2.0, 2.1, and SAE J2602. The module buffers up to 9 data bytes for transmission and generates only two interrupts per LIN message. The development environment uses the RL78/F12 MCU with a 20MHz clock, IAR Embedded Workbench, and supports LIN protocol version 2.1.
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RL78 スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 250 KB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 248 KB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RL78F12-V2Active在庫切れN/ANo3A991.a.28471.50.0150
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.