メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RH850/U2B Starter Kit is a compact platform for evaluating Renesas 32-bit RH850/U2B microcontrollers. Powered by four RH850G4MH2 cores at 400MHz, it delivers high-performance real-time processing for automotive applications.

The kit includes a 12V power supply with the ASIL D-compliant RAA271084 PMIC for safe, reliable operation. Debugging is simple with a 14-pin LPD/JTAG debug port. Connectivity options include Ethernet, two CAN FD channels for high-speed communication, and LIN/SENT interfaces for sensor integration. Two Pmod™ connectors support I2C/SPI expansion for easy prototyping. The kit also features a 128×64 OLED display, LEDs, and a rotary encoder with RGB lighting for interactive feedback. Analog inputs, along with motor control and resolver I/Os, enable robust testing. Optimized for motor control, it supports advanced drive systems such as electric power steering and traction control.

特長

  • Microcontroller
    • Renesas RH850/U2B microcontroller
  • Power & Safety
    • 12V single-board power supply with onboard voltage regulation
    • RAA271084 ASIL D compliant power management IC
    • Operating temperature 0°C to +40°C
  • Microcontroller Access & Debugging
    • 14-pin LPD/JTAG debug port
    • Pin headers for MCU access
    • External 20MHz crystal resonator
  • Connectivity & Expansion
    • Ethernet port (10BASE-T / 100BASE-TX)
    • Two CAN FD interfaces
    • Combined LIN/SENT interface
    • Two Pmod interfaces (I2C/SPI)
    • USB-C/UART interface
  • User Interface & Control
    • 128×64 OLED display
    • 16 CSI-driven LEDs and four general-purpose LEDs
    • Reset switch and two interrupt buttons
    • Two analog inputs via potentiometers
    • Rotary encoder with RGB LED
  • Motor Control & Feedback
    • Two motor control outputs
    • Two resolver inputs for motor control

使用製品

RAA271084
スケーラブルな7チャネル42V ASIL Dパワー・マネージメントIC、車載および産業用MCU用
SLG46855-A
車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC(グレード2対応)、VDD範囲:2.3~5.5V、12 GPIO、4 ACMP、I2C

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション・ブロック図

Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。