メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

"RH850/F1KM-S4スターターキット"はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/F1KM-S2とRH850/F1KM-S4の機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。

特長

  • オンチップデバッグとフラッシュメモリプログラミング用の接続
  • すべてのマイクロコントローラ入出力ピンへのアクセス
  • ポテンショメータ、ボタン、LEDを介したユーザーインタラクション
  • シリアルインタフェース接続
    • 1x RS232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
    • 1x FlexRay
    • 1x Ethernet 100Base-T
  • ルネサスE1オンチップデバッガまたは、外部電源ユニットによる電力供給(12V DC入力)

アプリケーション

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Parking Assistance System with AHL Camera Block Diagram
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.21 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2.39 MB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3Active在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150

リソース
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.