メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RH850/F1KM-S1 Starter Kit serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas’ 32-bit RH850/F1KM-S1 microcontrollers.

特長

  • Connections for on-chip debugging and flash memory programming
  • Access to all microcontroller I/O pins
  • User interaction through potentiometer, rotary switch, buttons and LEDs
  • Serial interface connections:
    • 1x RS232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
  • Power supply by Renesas E1 on-chip debugger or externally (12V DC input)

アプリケーション

Automotive Camera Solution with AHL Control Channel Block Diagram
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Parking Assistance System with AHL Camera Block Diagram
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 702 KB
AI生成コンテンツ: The document details the implementation of field-oriented motor control using the Renesas RH850/F1KM-S1 Starter Kit V2, focusing on driving 3-phase Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) with advanced control algorithms. It covers hardware components such as the high-speed IPS2550 position sensor, Hall sensors, and three shunt resistors for current measurement. The kit includes a 3-phase inverter powered by Renesas MOSFETs and an intelligent power device (R2A25108KFP) for efficient motor driving. It supports sensorless and sensor-based rotor position detection, with PWM control at 20 kHz and a control loop frequency of 10 kHz. The power stage uses discrete low-voltage MOSFETs with a maximum current of 50A and voltage of 40V. The document also explains speed limitations, hardware specifications, and software resources for motor control evaluation.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア
BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.49 MB
アプリケーション: 自動車
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3ActiveOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150

リソース

サポートコミュニティ

  1. RH850/F1KM-S1 Starter Kit V3に付属のサンプルプログラム実行時にCAN-Errorとなる

    お世話になっております。 RH850/F1KM-S1 Starter Kit V3を購入し、付属のサンプルプログラム(Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3_Sample_V212)をCS+でビルドして実 ...

    2022年5月16日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.