メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA8M1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

高性能なRA8M1 MCUを使用する事で、独自の音声コマンドを認識して実行するための強化された作業ソリューションを構築し、完全なエンドツーエンドのAI/ML音声ソリューションに自然言語理解(NLU)モデルを展開できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • すぐに開発が可能で、複数のアクセサリを含んだ完全なソリューションキットです。
    • RA8M1 480MHz Arm® Cortex-M85® MCUを搭載
    • コネクティビティ
      • 1 x USB micro AB FS (メイン MCU 用)
      • SEGGER J-Link® OBインタフェース
      • 1x PMODコネクタと1x Auxポート
    • 2 x MEMS AMIC と 2 x MEMS DMICを搭載、追加のマイクボード上には 6 つのMEMS DMICも搭載し音声認識に特化
    • 1xステレオオーディオヘッドフォンジャック(メインボードとマイクボードの両チャンネルへモノ出力)
    • オンボード・デバッグ・インタフェース(JTAGまたはSWDのデバッグ・ポート)
  • ソフトウェアの特長:
    • Renesas ReadyエコシステムパートナであるCyberonのクラウドベース開発ツールDSpotterまたはDSpotterNLUに対応
    • ユーザーズマニュアルや、クイックスタートガイド等を準備

アプリケーション

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

その他アプリケーション

  • エンドポイントAI/MLベースのVUIアプリケーション:
    • ホームオートメーション
    • 民生機器全般
    • ビルディング・オートメーション
    • 都市インフラ
    • 産業オートメーション
    • スマート農業
    • 交通
    • 物流
    • ヘルスケア
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.35 MB
クイックスタートガイド PDF 918 KB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.15 MB
Power your VK-RA8M1 with NLU (Natural Language Understanding) with this quick start guide and its associated sample project.
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.48 MB
The quick start guide and project file for VK‑RA8M1 guides developers to evaluate the voice AI application example combo of Voice Anti-Spoofing (VAS) and Voice Command Recognition (VCR).
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.43 MB
The quick start guide and project file for VK‑RA8M1 guides developers to evaluate the voice AI application example combo of Voice Anti-Spoofing (VAS), Voice Command Recognition (VCR), and Speaker ID (SID).
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.30 MB
The quick start guide and project file for the VK‑RA8M1 guides developers to evaluate the voice AI application example combo of Audio Processing Front (APF), Natural Language Understanding (NLU), Voice Anti-Spoofing (VAS), and Speaker Verification (CNSV).
クイックスタートガイド PDF 1.07 MB
クイックスタートガイド PDF 1.14 MB
パンフレット PDF 240 KB
パンフレット PDF 301 KB
カタログ PDF 3.63 MB
マニュアル-開発ツール PDF 583 KB
製品概要 PDF 640 KB English
パンフレット PDF 656 KB
14件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
Solution Toolkit ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v]
ログインしてダウンロード ZIP 1.04 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI), 人工知能, 民生機器全般, 産業用機器, 自動車, 通信インフラストラクチャ
Compiler: ARMCC Function: Application Example IDE: e2 studio
Power your VK-RA8M1 with NLU (Natural Language Understanding) with this sample project.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v]
ZIP 2.61 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI), 人工知能, 民生機器全般, 産業用機器, 自動車, 通信インフラストラクチャ
Compiler: ARMCC Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v]
ログインしてダウンロード ZIP 13.99 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI), 人工知能, 民生機器全般, 産業用機器, 自動車, 通信インフラストラクチャ
Compiler: ARMCC Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v]
ログインしてダウンロード ZIP 14.60 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI), 人工知能, 民生機器全般, 産業用機器, 自動車, 通信インフラストラクチャ
Compiler: ARMCC Function: Application Example IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EG0005D00001BEActive在庫あり1u | $94.12N/A

リソース

ナレッジベース

  1. 音声キットRA6/4/2とVK-RA8M1の違いは何ですか?

    VUIソフトウェアソリューションの観点から、VK-RA8M1はCyberon社が提供するVCR(Voice Command Recognition:音声コマンド認識)またはNLU(Natural Language Understanding:自然 ...

    2024年7月26日
  2. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... ページをご覧ください。 RA8M1音声ユーザリファレンスキット(VK-RA8M1):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/vk-ra8m1 ...

    2024年7月26日